Armor PowerFlex 인버터
가장 까다로운 적용 요건을 충족하는 인버터를 찾고 계십니까? Armor™ PowerFlex® 35 시리즈 On-Machine™ 인버터는 이러한 작업을 수행하는 데 도움이 되는 차세대 On-Machine™ 모터 컨트롤 솔루션입니다. 통합 기가비트 듀얼 포트 EtherNet/IP™, 다양한 모터 컨트롤 옵션, 유연한 장착 옵션, 하드웨어 및 네트워크 안전 기능을 제공합니다. Logix 및 Studio 5000® 설계 소프트웨어와 통합되어 뛰어난 성능과 편리함을 제공합니다.
이 인버터는 설치 시간과 비용 절약이 가장 중요한 가혹한 환경을 위해 설계된 통합형, 모터 근접형, 사전 엔지니어링된 솔루션을 제공합니다. Armor PowerFlex 인버터는 설치 비용, 설치 시간 및 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이는 혁신적인 설계를 결합합니다. 여러 구성요소를 하나의 통합 모터 컨트롤 솔루션으로 대체합니다.
Armor PowerFlex 모터 컨트롤 솔루션을 통해 On-Machine 모터 컨트롤을 한 단계 끌어올렸습니다. 스마트하고 안전성과 보안성이 뛰어나며 간단한 Armor PowerFlex 인버터는 귀사의 적용 요구를 충족하도록 설계된 확장 가능한 솔루션입니다.
당사의 On-Machine 솔루션은 OEM 및 엔드 유저를 위한 캐비닛 기반 솔루션에서 발생하는 문제를 방지하는 분산형 장비 설계 접근법입니다.
OEM이 On-Machine 솔루션을 선택해야 하는 이유
다음 기능을 제공하는 Armor PowerFlex 드라이브 On-Machine 솔루션을 선택하십시오.
- 엔지니어링 시간 단축 및 신속한 통합 지원
- 유연한 장착 방향과 빠른 연결 케이블을 통해 설치 시간 단축
- 직관적인 사용자 인터페이스를 사용하여 설정 및 시운전 속도 향상
- 전사적으로 사용할 수 있는 실시간 데이터로 기계 활용도 극대화
- 네트워크와 물리적 결선 안전을 하나의 제품으로 결합
An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:
- Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
- Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
- Lower total cost by using a simple, more modular approach to machine design
- Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Durability & safety built into the design
Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.
스마트 모터 컨트롤 결정

안전 비용 절감
네트워크로 연결된 안전은 공통 소프트웨어 및 하드웨어 경험을 통해 비용 효율적인 장비 안전을 구현합니다.

더 빨라진 시운전
프리미어 통합은 설계, 설정, 작업 및 유지보수에 이르기까지 일관된 사용자 편의성을 제공합니다. 이를 통해 전사적으로 데이터에 액세스할 수 있습니다.

가동 중단 시간 비용 절감
예측적 유지보수를 위한 실시간 장치 데이터를 얻고 상위 수준의 분석 모델을 액세스하십시오.

속도, 설계, 설치 및 통합
로컬 분리 및 동적 브레이크와 같은 기능을 통일성 있는 결과로 결합하는 통합 솔루션입니다.

고장복구 수리 시간(MTTR) 단축
사용자 정의 패널을 제거하여 더 빠른 온프레미스 설치 및 설계 변경.

오류 감소
모든 현장 연결을 위한 빠른 분리 케이블은 배선 실수로 인한 테스트 실패를 최소화합니다.
기능 및 이점
- 3상 비동기 모터, 영구 자석 모터 및 고효율 동기 저항 모터 지원
- 위생적인 설계의 IP66, 타입 4/12 외함 장착
- 넓은 모터 용량 범위와 넓은 환경 범위 제공
- 내장된 Device Level Ring 기능을 사용하여 탄력적이고 폴트 방지 기능이 있는 듀얼 포트 기가비트 EtherNet/IP™ 네트워크를 사용합니다.
- 두 가지 프레임으로 제공: 3Hp 및 10Hp
- 유연한 장착 설치 제공
- 통합 마법사 및 작업 흐름을 통해 설치, 설정 및 시운전 용이
- 예측 기능과 함께 포괄적인 로컬 및 네트워크 상태 표시 및 진단 사용
- 빠른 분리 연결 장착
Armor PowerFlex 안전 인버터
- STO, SS1, SLS, SLP, SDI, SBC 등 첨단 안전 기능 지원
- 하나의 제품에서 물리적 결선 방식 및 통합(CIP) 안전 제공
- 사용자 안전 I/O 장착
산업
세계 어디서나 기업 고유의 산업 자동화 문제를 해결해 드릴 수 있는 전문성과 해결책을 갖추고 있습니다.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001 | |
OEM On-Machine Infographic | 280-SP003 | |
End User On-Machine Infographic | 280-SP004 |
Certifications
- CE Marked
- cULus Listed
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47