Loading

연결 장비

연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어 및 안전 연결 시스템 등이 있습니다. DC Micro(M12), AC Micro(1/2), MiniPlus(1, 1-1/8), Mini(7/8), Pico(M8) 및 M23 코드셋, 패치 코드, V 및 Y 케이블, 스플리터, 필드 제작용 커넥터, 소켓을 위한 다양한 제품을 제공합니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 고객의 요구사항을 충족하기 위해 여러 가지 IEC 및 NEMA 단자대를 제공합니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
      • 개요
      • AC 마이크로
      • DC 마이크로(M12)
      • DIN 밸브
      • EAC 마이크로
      • IDC 연결 장비
      • M23
    • 개요
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • M23
      • Mini 연결 장비
      • Mini Plus
      • Pico(M8)
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
      • 개요
      • ControlNet 장비
      • DeviceNet
      • 이더넷
      • USB 케이블
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • USB 케이블
      • 개요
      • 보조 전원
      • 전원 제어
      • 3상 전원
    • 개요
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
      • 개요
      • 푸시인 IEC
      • 나사 유형
      • 스프링 유형
      • NEMA
      • 핑거세이프
      • 1492 판넬 장착
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
      • 전원
      • 마킹 시스템
    • 전원
    • 마킹 시스템
Main Image

1492 I/O 배선 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈과 케이블이 들어 있습니다.

제품 세부 정보
코드셋 및 필드 장착 장비

케이블 및 코드셋은 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서, 기타 필드 장비를 위한 안전한 연결 장치입니다. 양쪽에 커넥터가 달린 각종 코드셋, 한쪽은 커넥터이고 다른 쪽은 인입선인 패치코드, 분할기와 티, 배전함, V 케이블과 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 다양한 커넥터 구성과 하우징 재료로 제공됩니다.

Main Image
AC 마이크로 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889R AC 마이크로 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 Tee, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.

모두 보기»
Main Image
케이블 스풀

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 케이블 스풀을 필드용 커넥터와 함께 사용하면 유연성이 향상되면서 완전 커넥터 기반 시스템의 대표적인 특성인 빠르고 간편한 설치가 가능합니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다.

제품 세부 정보
Main Image
DC 마이크로(M12) 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889D DC 마이크로(M12) 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 제공합니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 광범위한 어플리케이션 및 환경에 맞게 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 티, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.

모두 보기 >>
Main Image
DIN 밸브 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 연결 시스템에는 솔레노이드 밸브와 압력 스위치로 구성된 산업용 유압/공압 애플리케이션에서 안전한 연결을 보장하는 필드용 커넥터와 케이블이 들어 있습니다. 다양한 크기와 배선 구성으로 제공되는 이러한 제품은 표준 연결 방식이며 환경을 보호합니다. 일부 모델에는 잠재적으로 유해한 전류 스파이크로부터 다른 장치 내부의 솔레노이드 코일을 보호하는 서지 보호 회로가 들어 있습니다.

모두 보기»
Main Image
EAC 마이크로 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889B EAC 마이크로 연결 시스템은 근접 센서, 광전 센서, 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
IDC 연결 장비

로크웰 오토메이션의 IDC 배전함에는 3선 종단 포트가 들어 있으며, 8포트 배전함에 사용할 수 있습니다. 아연 소재의 4선 다이캐스트 커넥터를 장착한 로크웰 오토메이션의 IDC 소켓은 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
M23 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 연결 시스템은 핀 밀도가 높은 애플리케이션의 확실한 연결을 위해 업계 표준 12핀/19핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 배전함 또는 컨트롤러에서 다량의 이산 신호를 전송하기 위한 M23 연결 장비나 안전 스위치가 있는 M23 연결 장비를 사용하십시오. 코드셋, 패치코드, 납땜 필드용 커넥터, 판넬 장착용 소켓이 있습니다.

모두 보기»
Main Image
Mini 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, Tee, V 케이블, 필드용 커넥터 및 판넬 취부 소켓이 포함됩니다. 업계표준 2, 3, 4, 5, 6핀 커넥터는 고전력 어플리케이션에 적합합니다. Mini-style 코드셋 및 패치코드는 중부하 STOOW-A 케이블 재킷이나 교체용 전선 컬러 코딩(미국, 미국 자동차, IEC)의 표준 길이 제품으로 구입할 수 있습니다.

모두 보기 >>
Main Image
Mini-Plus 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini-Plus 연결 시스템은 중부하 패치코드, 코드셋, 판넬 취부 소켓을 결합하므로 핀 수가 12개 이하인 장비를 안전하게 연결할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
Pico(M8) 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, V 케이블, 필드용 커넥터, 판넬 장착 소켓 등이 포함됩니다. 장치는 직선 또는 직각으로 구성된 스냅온(snap-on) 또는 스레드온(thread-on) 스타일의 산업용 표준 3핀 또는 4핀 커넥터가 포함되어 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 길이와 케이블 재킷 소재가 다양하며, 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있습니다.

모두 보기»
네트워크 미디어

네트워크 미디어에는 이더넷, ControlNet™ 및 DeviceNet™을 포함한 산업용 네트워크를 위한 연결 장치가 포함됩니다. 장치에는 미피복 케이블 스풀, 패치코드, 코드셋 및 완벽하게 구비된 액세서리가 포함됩니다. 네트워크 미디어 컴포넌트를 사용하면 아키텍처 구조를 단순화하면서 네트워크 성능이 보장됩니다.

Main Image
ControlNet 네트워크 미디어

ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.

제품 세부 정보
Main Image
DeviceNet 네트워크 미디어

DeviceNet™ 네트워크 미디어에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.

모두 보기»
Main Image
Ethernet 네트워크 미디어

M12 연결, 업계 표준인 변형 1 연결 및 RJ45 연결 제품을 포함하여 산업 등급의 Ethernet 매체를 완벽하게 갖추고 있습니다. 네트워크의 무결성과 성능을 보장하기 위해 특수 설계된 케이블에 견고한 커넥터 구조를 결합한 Ethernet 매체는 극한 산업 환경에서 사용하도록 설계된 전용 제품입니다.

모두 보기»
Main Image
산업용 USB 케이블

시리얼 어댑터와 케이블 조합 대신 로크웰 오토메이션의 산업용 USB 케이블을 사용할 수 있습니다. 각 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하면 되므로 스위치 및/또는 장치의 설치와 설정 작업을 간소화할 수 있습니다.

제품 세부 정보
전원 매체 연결 장비

전원 매체 연결 장비는 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러와 같은 3상 모터 분기 회로용 전원을 제공하고 네트워크 전원과 분리된 보조 장치에 24V DC 전원을 제공하는 플러그 앤 플레이 스타일 커넥터입니다. 연결 장비에는 코드셋, 패치코드, 간선, 지선 케이블(drop cable), 티 및 리듀서, 소켓, 단락 플러그가 포함됩니다.

Main Image
보조 전원 매체

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1485 보조 전원 매체 연결 장비는 4-핀 커넥터 시스템을 기반으로 하며, 네트워크 전원과는 별도로 I/O 모듈 및 기타 장비에 24V DC 전원을 제공하는 데 사용됩니다. 일반적으로 출력 연결이 있는 I/O 장비에 장비 전원을 별도로 운용하는 방식을 사용하여 출력 전환으로 인한 전원 공급 중단을 방지할 수 있습니다. 그러나 출력 여부와 무관하게 전원 공급을 위해 별도의 보조 전원이 필요한 장비도 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
전원 제어 매체

로크웰 오토메이션의 Bulletin 888/889 전원 제어 매체 연결 장비에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다. 이 전원 제어 매체 부품은 6핀/5가지 구성으로 네트워크 커넥터의 배선 실수를 방지하는 제품입니다.

제품 세부 정보
Main Image
3상 전원 매체

Bulletin 280 ArmorConnect® 3상 전원 매체에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다. 커넥터는 직선형 또는 직각형이며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다. 3상 전원 매체 컴포넌트는 UL 2237 규격의 모터 분기 회로 정격입니다.

제품 세부 정보
Main Image

안전 연결 시스템

Guardmaster® 안전 T-port/스플리터, 배전함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 간편 분리 시스템의 부품입니다. GuardLink™ 탭은 커넥티드 엔터프라이즈에 안전을 연결하는 안전 기반 통신 프로토콜인 GuardLink 시스템에 안전 입력 장비를 연결합니다. GuardLink는 지원 장비는 GuardLink 연결 탭을 통해서만 액세스할 수 있는 고급 기능과 진단 기능을 제공합니다.

 

제품 세부 정보
터미널 블록

터미널 블록 연결 시스템에는 나사 타입 IEC, 스프링 타입 IEC, IEC 터미널 블록 액세서리, NEMA 터미널 블록, NEMA 터미널 블록 액세서리, 감전 방지형 터미널 블록 및 판넬 장착 터미널 블록 등이 포함됩니다. 2중 플러그인, 열전대, 탭 연결 피드스루, 접지, 공간 절약 피드스루, 퓨즈, 센서, 플러그인 연결, 다중 회로, 초소형, 단일 회로, 중성점 분리, 고립 등 많은 터미널 블록 제품을 제공합니다.

Main Image
IEC 푸시인 터미널 블록

당사의 푸시인 터미널 블록은 배선의 효율성과 연결의 신뢰성을 높여 줍니다. 혁신적인 제어 기능의 배전 블록은 물론 2회로, 3회로, 4회로 센서 블록 등 광범위한 유형의 IEC 블록 형태로 제공됩니다.

모두 보기 >>
Main Image
IEC 나사 타입 단자대

로크웰 오토메이션의 IEC 나사 타입 단자대는 공인 국제 IEC 표준을 충족합니다. 감전 방지형 블록은 DIN 레일 장착용으로 설계되었습니다. 제어 배선을 위한 일반적인 피드스루에서 접지와 절연을 위한 특수 블록에 이르는 다양한 범위의 고밀도 IEC 블록 유형은 물론 온도에 의존하는 프로세스 제어 어플리케이션을 위해 설계된 열전대 블록을 제공합니다.

모두 보기 >>
Main Image
IEC 스프링 클램프 단자대

로크웰 오토메이션의 IEC 스프링 클램프 단자대는 나사 없는 종단 기술을 이용하여 안전하고 튼튼하게 연결되는 빠르고 실용적인 솔루션입니다. 이러한 고밀도 블록을 통해 배선 시간을 줄이고, 문제 해결을 최소화하고, 극한 조건에서 작업할 수 있습니다. 보안 접촉은 진동 타입의 어플리케이션과 같은 극한 조건에서 강한 내구성을 발휘합니다. 접지, 퓨즈, 센서, 공간 절약, 미니, 플러그인 및 격리 등 20가지 IEC 스프링 클램프 단자대를 제공합니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 터미널 블록

NEMA 터미널 블록을 사용하면 표준 규격 스크루 드라이버를 사용한 배선, 올바른 전선 위치의 육안 확인, 마킹을 모두 간편하게 할 수 있습니다. 대부분의 NEMA 블록은 원엔드 앵커(one end anchor), 유지 클립, 원엔드 배리어(one end barrier)가 포함된 탈장착 채널에 미리 조립된 제품으로 구입할 수 있습니다. 개방형 구조, 전압 표시, 퓨즈, 절연 스위치의 네 가지 유형의 NEMA 터미널 블록을 제공합니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 및 IEC 핑거세이프 단자대

핑거세이프 단자대 제품군에는 개방식(open-style) NEMA/EEMAC 단자대와 전기능 IEC 스타일 단자대가 있습니다. 감전 방지형 터미널 블록은 소형이며 우묵한 곳에 배치할 수 있습니다. 이 제품은 공인 UL 부품이며 EU에서 사용할 수 있는 CE 마크 및 CSA 인증을 받았습니다. 회로 식별이 용이하도록 11가지 색상에서 선택할 수 있습니다. 표준 멀티 레일 단자대 외에도 다양한 가용성 단자대 및 격리 스위치가 있습니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 판넬 장착 터미널 블록

Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 단자대는 일반적으로 설치 시 소수의 종단만 필요한 경우 사용됩니다. 장착 후 배선할 수 있어 설치 시간이 단축되며 레일이 필요하지 않습니다. 이러한 터미널 블록에는 네 가지 스타일과 일곱 가지 타입이 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
전원 터미널 블록

전원 터미널 블록은 터미널 식별 옵션이 포함되어 있습니다. 간단한 설치를 위한 유닛별 장착 치수, 라벨 전선 범위, 제품에 대한 조임 토크(tightening torque)가 제공됩니다. 소형(mini), 개방식(open-style) 배전, 개방식(open-style) 피드스루/스플라이서(splicer), 밀폐형 배전, UL 1953에 등재된 배전을 비롯한 5가지 스타일의 전원 터미널 블록에서 선택할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
마킹 시스템

Rockwell Automation은 산업용 장비, 와이어, 단자대용으로 세 가지 마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. ClearMark™ 고급 마킹 시스템은 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. ClearMultiprint™는 설치 면적이 작고 건조 시간이 걸리지 않는 고속 인쇄를 원하는 다양한 유형의 사용자를 위해 설계된 마킹 시스템입니다. ClearPlot™은 중소량 사용자가 카드에 부분 마킹하거나 최대 세 장의 카드를 한번에 마킹할 수 있을 만큼 유연하고도 견고한 마킹 시스템입니다.

모두 보기»
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right