보조 전원 매체
로크웰 오토메이션의 Bulletin 1485 보조 전원 매체 연결 장비는 4-핀 커넥터 시스템을 기반으로 하며, 네트워크 전원과는 별도로 I/O 모듈 및 기타 장비에 24V DC 전원을 제공하는 데 사용됩니다. 일반적으로 출력 연결이 있는 I/O 장비에 장비 전원을 별도로 운용하는 방식을 사용하여 출력 전환으로 인한 전원 공급 중단을 방지할 수 있습니다. 그러나 출력 여부와 무관하게 전원 공급을 위해 별도의 보조 전원이 필요한 장비도 있습니다.