Loading

터미널 블록

터미널 블록 연결 시스템에는 나사 타입 IEC, 스프링 타입 IEC, IEC 터미널 블록 액세서리, NEMA 터미널 블록, NEMA 터미널 블록 액세서리, 감전 방지형 터미널 블록 및 판넬 장착 터미널 블록 등이 포함됩니다. 2중 플러그인, 열전대, 탭 연결 피드스루, 접지, 공간 절약 피드스루, 퓨즈, 센서, 플러그인 연결, 다중 회로, 초소형, 단일 회로, 중성점 분리, 고립 등 많은 터미널 블록 제품을 제공합니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
      • 개요
      • AC 마이크로
      • DC 마이크로(M12)
      • DIN 밸브
      • EAC 마이크로
      • IDC 연결 장비
      • M23
    • 개요
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • M23
      • Mini 연결 장비
      • Mini Plus
      • Pico(M8)
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
      • 개요
      • ControlNet 장비
      • DeviceNet
      • 이더넷
      • USB 케이블
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • USB 케이블
      • 개요
      • 보조 전원
      • 전원 제어
      • 3상 전원
    • 개요
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
      • 개요
      • 푸시인 IEC
      • 나사 유형
      • 스프링 유형
      • NEMA
      • 핑거세이프
      • 1492 판넬 장착
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
      • 전원
      • 마킹 시스템
    • 전원
    • 마킹 시스템
Main Image
IEC 푸시인 터미널 블록

당사의 푸시인 터미널 블록은 배선의 효율성과 연결의 신뢰성을 높여 줍니다. 혁신적인 제어 기능의 배전 블록은 물론 2회로, 3회로, 4회로 센서 블록 등 광범위한 유형의 IEC 블록 형태로 제공됩니다.

모두 보기 >>
Main Image
IEC 나사 타입 단자대

로크웰 오토메이션의 IEC 나사 타입 단자대는 공인 국제 IEC 표준을 충족합니다. 감전 방지형 블록은 DIN 레일 장착용으로 설계되었습니다. 제어 배선을 위한 일반적인 피드스루에서 접지와 절연을 위한 특수 블록에 이르는 다양한 범위의 고밀도 IEC 블록 유형은 물론 온도에 의존하는 프로세스 제어 어플리케이션을 위해 설계된 열전대 블록을 제공합니다.

모두 보기 >>
Main Image
IEC 스프링 클램프 단자대

로크웰 오토메이션의 IEC 스프링 클램프 단자대는 나사 없는 종단 기술을 이용하여 안전하고 튼튼하게 연결되는 빠르고 실용적인 솔루션입니다. 이러한 고밀도 블록을 통해 배선 시간을 줄이고, 문제 해결을 최소화하고, 극한 조건에서 작업할 수 있습니다. 보안 접촉은 진동 타입의 어플리케이션과 같은 극한 조건에서 강한 내구성을 발휘합니다. 접지, 퓨즈, 센서, 공간 절약, 미니, 플러그인 및 격리 등 20가지 IEC 스프링 클램프 단자대를 제공합니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 터미널 블록

NEMA 터미널 블록을 사용하면 표준 규격 스크루 드라이버를 사용한 배선, 올바른 전선 위치의 육안 확인, 마킹을 모두 간편하게 할 수 있습니다. 대부분의 NEMA 블록은 원엔드 앵커(one end anchor), 유지 클립, 원엔드 배리어(one end barrier)가 포함된 탈장착 채널에 미리 조립된 제품으로 구입할 수 있습니다. 개방형 구조, 전압 표시, 퓨즈, 절연 스위치의 네 가지 유형의 NEMA 터미널 블록을 제공합니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 및 IEC 핑거세이프 단자대

핑거세이프 단자대 제품군에는 개방식(open-style) NEMA/EEMAC 단자대와 전기능 IEC 스타일 단자대가 있습니다. 감전 방지형 터미널 블록은 소형이며 우묵한 곳에 배치할 수 있습니다. 이 제품은 공인 UL 부품이며 EU에서 사용할 수 있는 CE 마크 및 CSA 인증을 받았습니다. 회로 식별이 용이하도록 11가지 색상에서 선택할 수 있습니다. 표준 멀티 레일 단자대 외에도 다양한 가용성 단자대 및 격리 스위치가 있습니다.

모두 보기»
Main Image
NEMA 판넬 장착 터미널 블록

Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 단자대는 일반적으로 설치 시 소수의 종단만 필요한 경우 사용됩니다. 장착 후 배선할 수 있어 설치 시간이 단축되며 레일이 필요하지 않습니다. 이러한 터미널 블록에는 네 가지 스타일과 일곱 가지 타입이 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
전원 터미널 블록

전원 터미널 블록은 터미널 식별 옵션이 포함되어 있습니다. 간단한 설치를 위한 유닛별 장착 치수, 라벨 전선 범위, 제품에 대한 조임 토크(tightening torque)가 제공됩니다. 소형(mini), 개방식(open-style) 배전, 개방식(open-style) 피드스루/스플라이서(splicer), 밀폐형 배전, UL 1953에 등재된 배전을 비롯한 5가지 스타일의 전원 터미널 블록에서 선택할 수 있습니다.

모두 보기»
Main Image
마킹 시스템

Rockwell Automation은 산업용 장비, 와이어, 단자대용으로 세 가지 마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. ClearMark™ 고급 마킹 시스템은 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. ClearMultiprint™는 설치 면적이 작고 건조 시간이 걸리지 않는 고속 인쇄를 원하는 다양한 유형의 사용자를 위해 설계된 마킹 시스템입니다. ClearPlot™은 중소량 사용자가 카드에 부분 마킹하거나 최대 세 장의 카드를 한번에 마킹할 수 있을 만큼 유연하고도 견고한 마킹 시스템입니다.

모두 보기»
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 터미널 블록 Chevron RightChevron Right