Loading

Ethernet 네트워크 미디어

M12 연결, 업계 표준인 변형 1 연결 및 RJ45 연결 제품을 포함하여 산업 등급의 Ethernet 매체를 완벽하게 갖추고 있습니다. 네트워크의 무결성과 성능을 보장하기 위해 특수 설계된 케이블에 견고한 커넥터 구조를 결합한 Ethernet 매체는 극한 산업 환경에서 사용하도록 설계된 전용 제품입니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
      • 개요
      • AC 마이크로
      • DC 마이크로(M12)
      • DIN 밸브
      • EAC 마이크로
      • IDC 연결 장비
      • M23
    • 개요
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • M23
      • Mini 연결 장비
      • Mini Plus
      • Pico(M8)
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
      • 개요
      • ControlNet 장비
      • DeviceNet
      • 이더넷
      • USB 케이블
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • USB 케이블
      • 개요
      • 보조 전원
      • 전원 제어
      • 3상 전원
    • 개요
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
      • 개요
      • 푸시인 IEC
      • 나사 유형
      • 스프링 유형
      • NEMA
      • 핑거세이프
      • 1492 판넬 장착
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
      • 전원
      • 마킹 시스템
    • 전원
    • 마킹 시스템
Main Image

Ethernet 케이블 스풀(Cable Spool)

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1585 이더넷 케이블 스풀(Cable Spool)은 가혹한 환경에서 안정적인 네트워크 연결을 제공합니다. 고속 데이터 속도를 통해 더 많은 데이터를 보다 짧은 기간 내에 전송할 수 있습니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다. UTP(Unshielded Twisted Pair), STP(Shielded Twisted Pair) 및 600V 케이블을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

On-Machine M12 케이블

로크웰 오토메이션의 On-Machine™ M12 케이블에는 TP(Twisted Pair) 케이블이 달린 IP67 오버몰드형 커넥터가 있습니다. 이 케이블은 기계 장착형 컴포넌트용으로 내구성이 우수하고 사용 범위가 매우 유연하며, 소음과 진동 애플리케이션에서 더 나은 성능을 발휘합니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다.

제품 세부 정보

Main Image

인캐비닛(RJ45) 커넥터

로크웰 오토메이션의 Ethernet용 인캐비닛(RJ45) 커넥터는 네트워크의 무결성과 성능을 보장하면서 IP20 산업용 애플리케이션을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 제품에는 패치코드와 코드셋, 필드용 커넥터, 비가공 케이블, 크림프 커넥터 및 벌크헤드 어댑터가 있습니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다. 패치코드 및 코드셋은 category 6 커넥터가 장착된 category 5e 케이블을 사용하여 기계 및 전기적 테스트를 거쳤습니다. 이러한 제품은 Allen‑Bradley® Ethernet 스위치, 프로그래밍이 가능한 컨트롤러, PanelView™ 그래픽 터미널 및 드라이브에 쉽게 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 네트워크 미디어 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 이더넷 Chevron RightChevron Right