Loading

마킹 시스템

Rockwell Automation은 산업용 장비, 와이어, 단자대용으로 세 가지 마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. ClearMark™ 고급 마킹 시스템은 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. ClearMultiprint™는 설치 면적이 작고 건조 시간이 걸리지 않는 고속 인쇄를 원하는 다양한 유형의 사용자를 위해 설계된 마킹 시스템입니다. ClearPlot™은 중소량 사용자가 카드에 부분 마킹하거나 최대 세 장의 카드를 한번에 마킹할 수 있을 만큼 유연하고도 견고한 마킹 시스템입니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
      • 개요
      • AC 마이크로
      • DC 마이크로(M12)
      • DIN 밸브
      • EAC 마이크로
      • IDC 연결 장비
      • M23
    • 개요
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • M23
      • Mini 연결 장비
      • Mini Plus
      • Pico(M8)
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
      • 개요
      • ControlNet 장비
      • DeviceNet
      • 이더넷
      • USB 케이블
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • USB 케이블
      • 개요
      • 보조 전원
      • 전원 제어
      • 3상 전원
    • 개요
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
      • 개요
      • 푸시인 IEC
      • 나사 유형
      • 스프링 유형
      • NEMA
      • 핑거세이프
      • 1492 판넬 장착
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
      • 전원
      • 마킹 시스템
    • 전원
    • 마킹 시스템
Main Image

ClearMark 고급 마킹 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearMark™ 고급 마킹 시스템을 이용하면 단자대 마커 카드와 기타 산업용 컴포넌트에 인쇄할 수 있습니다. 연속으로 대량 인쇄하는 데 적합합니다. 정밀 잉크젯 인쇄와 열 결합 방식으로 마킹 내구성이 뛰어난 최상의 인쇄 결과를 자랑합니다.

제품 세부 정보

Main Image

ClearMultiprint 마킹 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 마킹 시스템은 단자대 태그, 열 수축 소재, 자체 라미네이팅 와이어는 물론 단자대, 와이어, 케이블 및 기타 산업용 컴포넌트에 사용되는 접착 라벨에 마킹할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

ClearPlot 마킹 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 ClearPlot™ 마킹 시스템은 유연한 단자대용 마킹 툴을 제공하는 소형 설계의 X-Y Plotter입니다. 펜을 사용하는 시스템이므로 다양한 소재에서 뛰어난 마킹 내구성을 발휘합니다.

 

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 터미널 블록 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 마킹 시스템 Chevron RightChevron Right