케이블 및 코드셋은 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서, 기타 필드 장비를 위한 안전한 연결 장치입니다. 양쪽에 커넥터가 달린 각종 코드셋, 한쪽은 커넥터이고 다른 쪽은 인입선인 패치코드, 분할기와 티, 배전함, V 케이블과 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 다양한 제품을 제공합니다. 이러한 컴포넌트는 다양한 커넥터 구성과 하우징 재료로 제공됩니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889R AC 마이크로 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 Tee, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889D DC 마이크로(M12) 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 제공합니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 광범위한 어플리케이션 및 환경에 맞게 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 티, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 연결 시스템에는 솔레노이드 밸브와 압력 스위치로 구성된 산업용 유압/공압 애플리케이션에서 안전한 연결을 보장하는 필드용 커넥터와 케이블이 들어 있습니다. 다양한 크기와 배선 구성으로 제공되는 이러한 제품은 표준 연결 방식이며 환경을 보호합니다. 일부 모델에는 잠재적으로 유해한 전류 스파이크로부터 다른 장치 내부의 솔레노이드 코일을 보호하는 서지 보호 회로가 들어 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889M M23 연결 시스템은 핀 밀도가 높은 애플리케이션의 확실한 연결을 위해 업계 표준 12핀/19핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 배전함 또는 컨트롤러에서 다량의 이산 신호를 전송하기 위한 M23 연결 장비나 안전 스위치가 있는 M23 연결 장비를 사용하십시오. 코드셋, 패치코드, 납땜 필드용 커넥터, 판넬 장착용 소켓이 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889N Mini 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, Tee, V 케이블, 필드용 커넥터 및 판넬 취부 소켓이 포함됩니다. 업계표준 2, 3, 4, 5, 6핀 커넥터는 고전력 어플리케이션에 적합합니다. Mini-style 코드셋 및 패치코드는 중부하 STOOW-A 케이블 재킷이나 교체용 전선 컬러 코딩(미국, 미국 자동차, IEC)의 표준 길이 제품으로 구입할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889P Pico(M8) 연결 시스템에는 코드셋, 패치코드, 배전함, 분할기, V 케이블, 필드용 커넥터, 판넬 장착 소켓 등이 포함됩니다. 장치는 직선 또는 직각으로 구성된 스냅온(snap-on) 또는 스레드온(thread-on) 스타일의 산업용 표준 3핀 또는 4핀 커넥터가 포함되어 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 길이와 케이블 재킷 소재가 다양하며, 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있습니다.