Loading

전원 터미널 블록

전원 터미널 블록은 터미널 식별 옵션이 포함되어 있습니다. 간단한 설치를 위한 유닛별 장착 치수, 라벨 전선 범위, 제품에 대한 조임 토크(tightening torque)가 제공됩니다. 소형(mini), 개방식(open-style) 배전, 개방식(open-style) 피드스루/스플라이서(splicer), 밀폐형 배전, UL 1953에 등재된 배전을 비롯한 5가지 스타일의 전원 터미널 블록에서 선택할 수 있습니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
      • 개요
      • AC 마이크로
      • DC 마이크로(M12)
      • DIN 밸브
      • EAC 마이크로
      • IDC 연결 장비
      • M23
    • 개요
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • M23
      • Mini 연결 장비
      • Mini Plus
      • Pico(M8)
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
      • 개요
      • ControlNet 장비
      • DeviceNet
      • 이더넷
      • USB 케이블
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • USB 케이블
      • 개요
      • 보조 전원
      • 전원 제어
      • 3상 전원
    • 개요
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
      • 개요
      • 푸시인 IEC
      • 나사 유형
      • 스프링 유형
      • NEMA
      • 핑거세이프
      • 1492 판넬 장착
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
      • 전원
      • 마킹 시스템
    • 전원
    • 마킹 시스템
Main Image

밀폐형 전원 터미널 블록

Bulletin 1492 밀폐형 전원 단자대는 수많은 커넥터 구성과 함께 일선에서 IP20 보호를 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

배전 터미널 블록

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 배전 터미널 블록은 표준 교차 연결을 사용하므로 원하는 수만큼의 터미널에 배전할 수 있습니다. 왼쪽, 오른쪽 및 중앙 공급 구성이 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

개방형 전원 단자대

Bulletin 1492 개방형 전원 단자대는 여러 개의 부하에 전원을 배분합니다. 피드스루 및 스플라이서 블록을 사용하면 캐비닛의 필드 배선 연결을 더 쉽게 할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 소형 블록 버전은 패키지가 작고 전류 용량이 커서 판넬 공간을 절약할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

하이폴트 SCCR 전원 단자대

Bulletin 1492 하이폴트 SCCR 전원 단자대와 피더 간격은 수많은 커넥터 구성으로 사용할 수 있습니다. 힌지 커버가 있어 액세스가 더 용이하고 우발적인 접촉을 더 잘 막아 줍니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 터미널 블록 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 전원 터미널 블록 Chevron RightChevron Right