로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 케이블 스풀을 필드용 커넥터와 함께 사용하면 유연성이 향상되면서 완전 커넥터 기반 시스템의 대표적인 특성인 빠르고 간편한 설치가 가능합니다. 빨간색 케이블 피복 덕분에 세이프티 어플리케이션을 식별하기 쉽습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
889 케이블 스풀, 22 AWG 및 18 AWG PVC
- 3본, 4본, 5본 및 6본 도체 AWM 스타일 제공
- 22 또는 18 AWG 도체 포함
- IEC 또는 자동차 색상 코드의 도체 포함
- 편조 차폐형 또는 비차폐형 버전 제공
- 노란색, 파란색, 검은색, 빨간색의 PVC 케이블 피복 제공
889 케이블 스풀, PUR 22 AWG 및 TPE 18 AWG
- 4본 또는 5본 도체 AWM 스타일 제공
- 22 또는 18 AWG 도체 포함
- IEC 색상 코드의 도체 포함
- 8백만 사이클로 테스트한 플렉스 정격 케이블 설계 제공
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있는 황색 케이블 피복 포함
- 빨간색 케이블 피복으로 장비의 안전 네트워크 식별 용이
- 용접 슬래그에 대한 내성이 있는 TPE 피복 제공
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
필수 컴포넌트: 연결 및 이더넷 미디어 제품 소개서 | 1585-PP004 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |