Loading

오퍼레이션 이력 소프트웨어

FactoryTalk Historian은 강력한 공장 현장 리포트 툴을 제공합니다
녹색 셔츠와 보호용 안경을 착용하고 녹색 FactoryTalk 로고가 있는 태블릿으로 공정 데이터를 평가하는 남성 직원
FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Historian Site Edition
  • FactoryTalk Historian Machine Edition

경고 클립 보드와 중요하지만 지루한 공장 성과 데이터는 필요 없습니다. FactoryTalk® Historian 소프트웨어는 다양한 소스에서 매우 빠른 속도로 오퍼레이션 프로세스 데이터를 캡처합니다. 단일기계에서 전사적 규모까지 확장할 수 있는 강력한 FactoryTalk Historian 소프트웨어를 통해 최고 수준의 제어 기능, 성능 모니터링, 품질 보증 효과를 기대할 수 있습니다. 이 속도로 시계열 레코드를 안정적으로 기록하는 것은 공장 기록 보관 담당자가 아무리 신경을 쓰고 있어도 불가능합니다. FactoryTalk Historian 대시보드가 이 작업을 대신합니다. 또한 신뢰할 수 있는 데이터로 추세를 예측할 수 있다는 확신이 추가되어 새로운 수준의 생산성이 생성됩니다.  클립 보드는 이제 안녕. 깜빡할 걱정이 없습니다.


확장 가능한 Operational Historian 소프트웨어

FactoryTalk Historian Site Edition(SE)을 사용하면 공장과 전사적 데이터가 모두 공유됩니다. 중복성과 가용성은 주요 공장 데이터에 대한 지속적인 액세스를 보장합니다. 원시 기계 이력 데이터를 대시보드 및 리포트로 더 쉽게 변환할 수 있습니다. 그런 다음 공장의 주요 영역에 일관된 정보를 공유합니다. FactoryTalk Historian SE는 필요에 따라 설명, 진단, 예측 및 규제가 가능한 대시보드와 함께 작동합니다. 더 나아가 이제는 빠르고 효율적인 데이터 검색과 함께 장기적 데이터 저장소를 제공하는 강력한 아카이브 기술을 확보하게 됩니다.

FactoryTalk Historian Site Edition
FactoryTalk Historian SE에서 정보를 보기 위해 노트북에 데이터를 입력하는 직원
소프트웨어
FactoryTalk Historian Site Edition

신뢰할 수 있는 데이터에 대한 빠르고 안전하며 확장 가능한 액세스를 확보하여 팀이 실시간 프로세스 히스토리언을 통해 제조 공정상 문제를 더 효과적으로 식별하고 수정할 수 있습니다.

시작하기

FactoryTalk Historian Machine Edition
다양한 차트를 표시하는 개방형 노트북의 디지털 이미지
소프트웨어
FactoryTalk Historian Machine Edition

정확한 실시간 제조 정보를 통해 제품 품질을 개선하고 출시 기간을 단축하며 규정 준수 조치를 지원하는 데 핵심적 기능을 탑재했습니다.

시작하기

기계 단위 히스토리언 기능 구축

기계 단위에서 오퍼레이션 이력 소프트웨어를 탑재하면 주요 생산 데이터를 수집하는 데 그 어느 때보다 창의적 업무가 가능합니다. FactoryTalk Historian Machine Edition의 소프트웨어 설치 면적이 한정적이므로 원격 현장 또는 서비스가 어려운 위치에 이상적입니다. 서버나 PC가 필요 없으므로 네트워크 장애 또는 기타 시스템 중단으로 인한 데이터 손실 위험을 크게 줄일 수 있습니다. FactoryTalk Historian ME는 On-Machine 사용을 위해 강화된 solid-state 설계로 백플레인에 내장되어 있으며, 이는 최종 사용자 생산성을 위한 새로운 아이디어를 개발할 때 모든 기계 제조업체가 인정하는 다양한 장점 중 하나입니다.

소프트웨어를 주문할 준비가 되셨습니까?

주문 옵션
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
주문 옵션

소프트웨어 및 구독 서비스를 한 곳에서 구매할 수 있습니다.

주문 옵션 살펴보기
컨설턴트와 상담하기
DistributorDistributor
컨설턴트와 상담하기

가까운 Rockwell Automation 영업 컨설턴트의 도움을 받아 소프트웨어 요구 사항에 대해 논의하십시오.

문의하기
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 소프트웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Historian Chevron RightChevron Right