Allen‑Bradley I/O 제품은 다양한 용량과 점밀도로 제공되어 정확한 요구사항을 유연하게 충족할 수 있습니다.
Allen‑Bradley 컨트롤러와 통합 가능한 섀시 기반 I/O 또는 애플리케이션을 중심으로 분산 설치하거나 장비에 장착하는 I/O를 선택하십시오. 분산 애플리케이션용으로 모듈형 및 블록형 설계의 인캐비닛(IP20) 옵션과 강화된 On-Machine(IP67/69K) 옵션이 있습니다. 여러 I/O 제품군은 DeviceLogix™ 스마트 컴포넌트 기술을 특징으로 하여 저비용 논리 해결 기능을 귀하의 I/O에서 통합합니다. 안전 솔루션의 경우 Guard I/O™ 제품은 SIL 3, Cat에 따라 TÜV 인증을 받았습니다. 4, PLe. 통신 지원에는 DeviceNet®, ControlNet®, EtherNet/IP™, 기타 산업용 네트워크가 포함됩니다.