We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.
당사의 Bulletin 1606 모드 전환형 전원 공급 장치는 대부분의 범용, 단상 및 3상 애플리케이션 요건을 만족하는 네 가지 제품군으로 이루어져 있습니다. 이러한 유닛은 넓은 범위의 AC 및 DC 입력 전압을 모두 사용하도록 설계 및 제조되며, 테스트를 통해 글로벌 안전 기준을 충족하고 있습니다.

ArmorPower On-Machine 전원 공급 장치
당사의 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 전원 공급 장치는 선로 손실로 인해 전압 강하가 발생하고 작은 크기와 높은 효율 및 신뢰성이 필수인 애플리케이션에 사용됩니다. 50 - 200W 모델로 제공되는 이러한 IP67 정격 전원 공급 장치는 On-Machine 및 생산 현장 설치를 위해 기존 외함을 제거하는 추세에 알맞습니다. 이러한 전원 공급 장치는 충격, 진동 및 습도의 영향을 최대한 피하기 위해 진공 캡슐에 보관됩니다.
Bulletin 1609 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 제품은 전 세계 산업용/일반용 애플리케이션 요건을 10kVA까지 충족합니다. 이러한 유닛은 브릿지 딥(bridge dip), 새그(sag), 또는 급속한 선로유효전력 상실의 경우 예비 AC 전력을 제공하는 글로벌 인증을 받았습니다.
글로벌 제어 회로 변압기는 제어 회로에 공급되는 전압을 줄이도록 설계되어 운영자의 안전성을 높여 줍니다. 작업장 안전 수준을 높이기 위해 모든 장치에 IP2X 감전 방지형 터미널 커버 및 퓨즈 커버를 제공합니다. 변압기를 사용하여 전력 및 조명 회로에서 제어 회로를 분리할 수 있습니다. NEMA ICS2-100에 따른 보조 전압 안정성을 희생하지 않고도 전자기 컴포넌트에 전원이 공급될 때 발생하는 순간적인 돌입 전류를 수용합니다.

순간 전압 강하 보상 장치
당사의 Bulletin 1608 DySC® 순간 전압 강하 보상 장치는 제조업에서 가동 중단 시간 및 장비 손상의 원인 중 상당 부분을 차지하는 전압 SAG 및 일시적 정전 사태를 방지해 줍니다. 이 DySC 보호기는 배터리가 필요 없고 움직이는 부분이 없으며 최소한의 유지보수만 필요합니다. 최대 5초의 전압 SAG Ride-through 방지 기능을 갖춰야 하는 민감한 전자 장비 및 제조에 적합합니다.
산업용 부품에 대한 ROK Talk on Industrial Components 에피소드 7에서 Bill과 Paul은 산업 제어 책임자인 Derrick Hinds에게 전원 공급 장치를 선택할 때 가장 중요한 요소와 전원 공급 장치를 선택할 때 발생하는 일반적인 실수에 대해 이야기합니다.