산업용 무정전 전원 공급 장치
당사의 Bulletin 1609-B 산업용 무정전 전원 공급 장치는 네트워킹 및 확장 가능한 배터리 기능 없이 견고한 산업용 설계와 1609-D 라인의 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 전원 공급 장치는 DIN 레일 장착형 또는 판넬 후면 장착형이며 배터리 옵션 없이 온도를 최대 50°C(122°F)로 조절할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 1609-B 산업용 무정전 전원 공급 장치는 네트워킹 및 확장 가능한 배터리 기능 없이 견고한 산업용 설계와 1609-D 라인의 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 전원 공급 장치는 DIN 레일 장착형 또는 판넬 후면 장착형이며 배터리 옵션 없이 온도를 최대 50°C(122°F)로 조절할 수 있습니다.
당사의 Bulletin 1609-P 산업용 무정전 전원 공급 장치에는 산업 환경용인 접점 수가 높은 고성능 2중 컨버전 온라인 UPS가 있습니다. 이러한 유닛은 일반적으로 타워 구성으로 조립되어 제어 판넬 외부에 설치됩니다.
당사의 산업용 무정전 전원 공급 장치의 Bulletin 1609-D 제품군은 산업용 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이러한 파워 서플라이는 원격 제어 기능을 갖추고 있으며 생산 환경에 사용되는 내부 제어 판넬에서 작동합니다.