Loading

푸쉬 버튼 및 신호감시 장비

푸쉬 버튼 및 신호감시 장비
      • 개요
      • 800T/H NEMA
      • 판넬 후면 부품
      • 조립식 오퍼레이터 스테이션
    • 개요
    • 800T/H NEMA
    • 판넬 후면 부품
    • 조립식 오퍼레이터 스테이션
      • 개요
      • 800F 원형
      • 800 FC 펜던트 스테이션
      • 800 FD 모놀리식
      • 800MB/MR
      • 800F 90mm 판넬형
      • 판넬 후면 부품
    • 개요
    • 800F 원형
    • 800 FC 펜던트 스테이션
    • 800 FD 모놀리식
    • 800MB/MR
    • 800F 90mm 판넬형
    • 판넬 후면 부품
      • 개요
      • 440J 그립 스위치
      • 케이블 당김 스위치
    • 개요
    • 440J 그립 스위치
    • 케이블 당김 스위치
      • 개요
      • 800R HazLoc
      • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • 개요
    • 800R HazLoc
    • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • 개요
      • 800B
      • 800K 압전
      • 800L 표시등
      • 800P 터치/손바닥
      • 800T 18mm 점화용 버너
      • 800Z 터치/손바닥
    • 개요
    • 800B
    • 800K 압전
    • 800L 표시등
    • 800P 터치/손바닥
    • 800T 18mm 점화용 버너
    • 800Z 터치/손바닥
      • 개요
      • 855H 범용
      • 855H 고성능
      • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
      • 855P 판넬 취부 신호 알람
      • 855X HazLoc 경적 및 비콘
    • 개요
    • 855H 범용
    • 855H 고성능
    • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
    • 855P 판넬 취부 신호 알람
    • 855X HazLoc 경적 및 비콘
      • 개요
      • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
      • 855 Control Tower 스택 라이트
      • 855B 미니 사각형 비콘
      • 855 원형 비콘
      • 855L 판넬 라이트 바
      • 855W 벽 장착 신호등
    • 개요
    • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
    • 855 Control Tower 스택 라이트
    • 855B 미니 사각형 비콘
    • 855 원형 비콘
    • 855L 판넬 라이트 바
    • 855W 벽 장착 신호등
      • 856T Control Tower 스택 라이트
    • 856T Control Tower 스택 라이트

스위치 및 신호 장치에는 다양한 운영 오퍼레이터가 포함됩니다. 푸쉬 버튼, 토글 스위치, 펜던트 스테이션, 표시등, 조립식 운영 스테이션 및 운영 스테이션 외함을 제공합니다. 신호음 장치와 시각 신호 장치에는 혼, 스피커, 비콘, 스트로브, 판넬 라이트 바 및 타워 스택 라이트가 포함됩니다. 이를 통해 고장 및 자재 부족 시 신호를 보내어 가동 중단 시간을 줄이고 운영자에게 위험 경보를 보낼 수 있습니다.


30mm 오퍼레이터

당사의 30mm 오퍼레이터에는 푸쉬 버튼과 E-stop, 선택기 스위치, 표시등, 특수 오퍼레이터, 조립식 스테이션 등이 포함되어 있습니다. 로크웰 오토메이션은 접점 블록, 가드, 레전드 플레이트(legend plate) 등 푸쉬 버튼 구축에 필요한 액세서리와 판넬 후면 구성요소를 보유하고 있습니다.

Main Image
800T/H 운영 오퍼레이터

당사의 800T/H 30mm 운영 오퍼레이터는 가장 열악한 산업 환경에서 작동하도록 설계 및 구성되어 있습니다. 단순하지만 기능적이고, 견고하면서도 매력적인 당사의 운영 오퍼레이터는 세계에서 가장 혁신적이고 독특한 제품입니다.

제품 세부 정보
Main Image
800T/H 30mm 판넬 후면 부품

Rockwell Automation의 Bulletin 800T/H 30mm 판넬 후면 부품에는 다양한 접점 블록 타입이 포함됩니다. 이 제품은 접점의 청결 상태가 우수하고 전환 안전성이 최고입니다.

제품 세부 정보
Main Image
NEMA 30mm 조립식 스테이션

30mm 조립식 스테이션은 다이캐스트 알루미늄, 스테인리스 스틸, 유리, 열가소성 폴리에스터 수지 구성으로 제공됩니다. 이 스테이션은 설치하기 쉬운 조립 완료형 또는 사용자의 요구에 맞춘 주문제작형으로 판매됩니다.

제품 세부 정보

22mm 오퍼레이터

당사의 22mm 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양에 맞춰 설계 및 제조되었습니다. 로크웰 오토메이션은 최첨단 입체 모델링 기법과 유한 요소 해석을 사용하여 800F 오퍼레이터에 내장된 모든 컴포넌트의 내구성과 성능을 최적화했습니다.

Main Image
800F 22mm 원형 오퍼레이터

당사의 Bulletin 800F 22mm 원형 오퍼레이터 제품군은 까다로운 성능 사양을 충족합니다. 최첨단 입체 모델링 기법과 유한 요소 해석을 사용하여 푸쉬 버튼의 내구성과 성능을 최적화했습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800FC 펜던트 스테이션

Bulletin 800FC 펜던트 스테이션은 시간절약형 Bulletin 800F 22.5mm 푸쉬 버튼 제품군을 사용하여 재고를 최소화하고 효율은 극대화합니다. 사용자의 특정한 요구에 맞는 사용자 지정 옵션 및 다양한 옵션을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800FD 모놀리식 운영 오퍼레이터

Bulletin 800FD 모놀리식 오퍼레이터는 세계적 표준에 맞게 설계되었습니다. 이 오퍼레이터에는 e-stop 기능과 표시등 또는 백열등 옵션의 점화용 버너가 들어 있습니다. 이제 보관 및 설치가 간편한 완전 조립식 제품을 카탈로그 넘버 하나로 주문할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800MB/800MR IEC 유밀 오퍼레이터

당사의 Bulletin 800MB/800MR 유밀 오퍼레이터 는 견고한 중부하 애플리케이션용 제품입니다. 당사의 푸쉬 버튼은 타입 13 유밀 제품으로, 내구성이 뛰어난 극한 환경을 위해 제조되었습니다.

제품 세부 정보
Main Image
22mm 조립식 스테이션

22mm 조립식 스테이션에는 다이캐스트 알루미늄, 밀폐형 및 펜던트 옵션이 있습니다. 

제품 세부 정보
Main Image
800F 판넬 후면 부품

이 22mm 판넬 후면 부품에는 회전형 칼라가 포함되어 단수 조작식 래치를 간단하게 제거할 수 있습니다. 모든 판넬 후면 부품은 작업자와 결합할 수 있습니다. 렌치, 나사, 스탭 터미널, 간단 분리 장비 및 나사형 리셋 로드 등의 판넬 후면 액세서리도 있습니다.

제품 세부 정보

E-stop 장치

로크웰 오토메이션의 E-stop 장치에는 인에이블링 스위치와 케이블 당김 스위치가 들어 있습니다. Lifeline™ Series에는 케이블 비상 정지 스위치 및 케이블 작동용 비상 정지 스위치가 포함됩니다.

Allen-Bradley 440J Grip Enabling Switches
그립 인에이블링 스위치

그립 스위치를 사용하여 장비 가드 내부에서 안전하기 작업하기 위해 필요한 조건을 충족할 수 있습니다. 무게가 가볍고 경제적이므로 간편하게 사용할 수 있습니다. 표준 모델에는 트리거를 눌러 가동되는 독립된 두 개의 3단 스위치가 포함됩니다. 선택 사항인 조그 버튼이나 이중 채널 e-stop 버튼이 장착된 모델도 나와 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
케이블 당김 스위치

당사의 케이블 당김 스위치에는 래칭 당김 스위치에 연결된 강철 와이어 로프가 있습니다. 길이를 따라 언제, 어느 방향으로든 로프를 당기면 기계의 동력을 멈추는 스위치가 작동됩니다.

모두 보기 »

위험한 위치용 오퍼레이터

위험한 위치 운영 오퍼레이터는 푸쉬 버튼, 점화용 버너, 선택 스위치 및 스테이션으로 구성되며 공장 조립식 스테이션이나 현장 어셈블리용 컴포넌트로 사용할 수 있습니다.

Main Image
800R 위험한 위치 운영 오퍼레이터

당사의 Bulletin 800R 위험한 위치한 장소용 오퍼레이터는 Division 2/구간 2 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이 제품은 밀폐된 접점 블록이 있는 Bulletin 800H(타입 4/4X/13) 또는 Bulletin 800T(타입 4/13) 운영 오퍼레이터로 이루어져 있습니다. 이 유닛은 공장 조립식 스테이션 완제품 또는 현장 조립용 부품으로 구입할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800H 타입 7 및 9 위험한 위치 운영 오퍼레이터

당사의 Bulletin 800H 타입 7 및 9 위험한 위치 운영 오퍼레이터는 그 어떤 제품보다 종류가 다양하고, 내부식성이 뛰어나며, 도관 밀폐 솔루션을 선택할 수 있습니다. 공장 조립식 스테이션 완제품이나 표준 배럴 또는 긴 배럴의 개별 컴포넌트로 주문할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800G 위험한 위치 운영 오퍼레이터

Bulletin 800G 위험 위치 푸쉬 버튼은 가연성 가스, 증기 또는 먼지가 발생할 수 있는 산업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 솔루션은 완전 공장 조립식 스테이션 또는 개별 구성요소로 구입할 수 있습니다. 개별 구성요소는 판넬 장착 또는 베이스 장착 설치 형태로 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

특수 운영 오퍼레이터

당사의 특수 운영 오퍼레이터에는 상태 표시기, 소형 점화용 버너 및 푸쉬 버튼이 포함됩니다. 상업용 등급 및 경공업 어플리케이션을 위한 12, 18 및 22mm 상태 표시기를 제공합니다. 소형 점화용 버너 및 특수 스위치는 중부하 어플리케이션과 위험 위치용으로 설계되었습니다.

Main Image
800B IEC 16mm 오퍼레이터

Bulletin 800B 16mm 오퍼레이터는 자유로운 구성과 유연한 설계 덕분에 경공업 및 기계 애플리케이션의 요건을 충족할 수 있습니다. 이러한 운영 오퍼레이터는 판넬 공간이 제한되어 있거나 바닥 공간이 작은 어플리케이션에 이상적입니다. 방식성 플라스틱으로 만들어져 푸쉬 버튼의 수명이 깁니다.

제품 세부 정보
Main Image
800K 압전식 푸쉬 버튼

당사의 Bulletin 800K 압전 푸쉬 버튼은 22.5mm 및 30.5mm 크기로 제공됩니다. IP69K 등급의 이 푸쉬 버튼은 SAE 316 등급의 스테인레스 스틸 본체에 들어 있는 압전 회로를 사용합니다. 이 압전 회로는 버튼 표면의 압력을 감지하여 움직이는 부분 없이도 순간적인 작동 신호를 보내 줍니다.

제품 세부 정보
Main Image
800L 표시등

당사의 Bulletin 800L 표시등은 상업용 및 경공업 분야에 적합합니다. 스트로브 또는 백열등 조명이 달려 있는 Bulletin 800L 제품군은 대규모 OEM, 판넬 제조업체 및 계약업체에 알맞습니다.

제품 세부 정보
Main Image
800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터

당사의 Bulletin 800P 터치/손바닥 운영 오퍼레이터는 전기 기계식 조작이 요구되는 애플리케이션용으로 만들어져 안전하고 RFI 저항성이 있으며, 인체공학적 설계로 누적 외상성 질환과 관련된 위험 요인을 줄였습니다. 분절 작동이 가능한 이 유닛은 더 편하고 기계 조작에 유리한 방향으로 버튼 헤드를 기울일 수 있어 드라이브에 비해 적은 힘으로 조작이 가능합니다.

제품 세부 정보
Main Image
800T 18mm 점화용 버너

당사의 Bulletin 800T 18mm 점화용 버너는 소형의 중부하 점화용 버너 제품군에 포함됩니다. 작지만 강한 점화용 버너가 필요하다면 로크웰 오토메이션 솔루션을 선택하십시오.

제품 세부 정보
Main Image
800Z Zero-Force Touch Buttons

당사의 Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™는 두 손을 사용해야 하는 장비 컨트롤 시스템용으로 설계되었습니다. 서로 연결된 센서 표면에는 정전용량 센서 두 개가 오프셋 평면으로 얽혀 있어 제품의 감도가 탁월합니다. 스위치 표면에 손을 대면 출력이 시작됩니다. 당사의 버튼은 산업용 장갑을 낀 손도 대부분 감지할 수 있습니다. 터치 버튼의 윤곽이 손 모양에 잘 맞을 뿐 아니라 Two-Hand 컨트롤이 필요한 경우 오류가 방지됩니다.

제품 세부 정보

신호음 장비

신호음 장비로는 일반 및 고성능 전자 혼(horn), 판넬 취부 신호알람, 위험 위치 혼(horn), 비콘 등이 있습니다.

Main Image
범용 전자 혼(horn)

Bulletin 855H 범용 전자 혼은 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성하여 대부분의 중급 산업 및 기관, 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 버전은 최대 113dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다. 당사의 혼은 멀티톤 및 볼륨 제어 기능을 갖추고 있습니다. 혼을 대부분의 기계 판넬 컷아웃에 직접 장착하거나 기존의 4인치 전기 백 박스에 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
고성능 전자 혼(horn)

당사의 Bulletins 855H 및 855HM 고성능 전자 혼(horn)은 독립형 전자 혼(horn)으로 사용하거나 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 선박용 등급의 알루미늄 하우징에 들어 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
녹음 가능한 혼(horn)

Bulletin 855H 녹음 가능한 혼(horn)을 사용하면 모든 아날로그 장비(PC, MP3 플레이어 등)에서 멜로디 또는 특주사양 톤을 다운로드할 수 있습니다. 또한 녹음 하드웨어나 장비를 추가로 구입하지 않고 온보드 마이크로폰을 통해 유닛에 직접 말하여 녹음할 수 있습니다. 

제품 세부 정보
BK04023
판넬 취부 신호 알람

Bulletin 855P 판넬 취부 신호 알람에는 듀얼 회로 알람 외에도 음향기, LED 비콘, Xenon 스트로브 및 LED 혼합형 음향기가 포함됩니다. 이 알람을 사용하면 필요한 판넬 공간 및 설치 시간이 상당히 감소됩니다. 이 판넬 장착 알람은 후면 고정식의 감전 방지형 제품이며 판넬에 높은 수준의 환경 건전성을 부여합니다.

제품 세부 정보
Main Image
위험 장소용 신호감시 장비

당사의 Bulletin 855X 위험한 위치용 신호감시 장비는 생산 현장에서 주요 장비 및 시스템의 요구에 대한 경고를 보내도록 설계되었습니다. 다양한 조명 및 사운드 기능, 크기, 색상, 전압 및 장착 옵션에 대해 이러한 알람을 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 장치는 위험한 위치 글로벌 표준을 충족하도록 3중으로 인증됩니다.

제품 세부 정보

시각 장비

시각 장비에는 판넬 취부 Xenon 스트로브, 미니 사각형 비콘, 선택 가능한 고정 또는 깜박이는 표시기가 있는 판넬 취부, 벽 취부 신호 라이트, 판넬 라이트 바 산업용 원형 비콘, 타워 라이트, 스택 라이트, 판넬 취부 듀얼 회로 알람 등이 있습니다.

Main Image
854 Control Tower 스택 라이트

Bulletin 854J(40mm) 및 854K(60mm) Control Tower™ 스택 라이트는 안정성, 고성능, 고시도 장비의 다중 상태 표시 기능을 갖춘 경제적인 패키지입니다. 이 타워 라이트는 IP66 외함 등급이며, 실내 및 실외용으로 적합하므로 광범위한 어플리케이션에 이상적인 신호 솔루션입니다. 다양한 장착 베이스를 사용할 수 있으므로 수직, 수평 또는 거꾸로 등 애플리케이션에 따라 어느 방향으로나 설치가 가능합니다.

제품 세부 정보
Main Image
855 Control Tower 스택 라이트

Bulletin 855 Control Tower™ 스택 라이트는 애플리케이션의 각종 상태를 표시해 줍니다. 이 제품은 UL 타입 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 상당히 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 조명 및 사운드 기능, 색상, 전압 및 장착 옵션이 다양합니다. 스택 라이트는 별도의 조명 및 사운드 모듈로 제공되거나 미리 조립된 제품으로 제공되어 유연성이 상당히 높습니다.

제품 세부 정보
Main Image
미니 사각형 비콘

Bulletin 855B 미니 사각형 비콘은 견고한 소형 Xenon 스트로브 비콘이 필요한 신호 어플리케이션에 적합합니다. 전압이 다양하며 렌즈 색상이 6개인 이 제품은 별도의 비콘 표시기로 사용하거나 고성능 혼(horn)과 혼합형으로 사용할 수 있습니다.

 

제품 세부 정보
Main Image
산업용 원형 비콘

Bulletin 855B 원형 비콘은 직경이 세 가지입니다. 점등형 할로겐, 점멸형 할로겐, 스트로브 및 회전형 할로겐 버전으로 크기가 다양하여 어플리케이션의 유연성이 보장됩니다. 다양한 장착 옵션, 전압 및 색상을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
판넬 라이트 바

Bulletin 855L 판넬 라이트 바는 제품 디자인 기능 및/또는 신뢰성을 희생하지 않으면서 부품의 양을 줄이려는 판넬 제조 업체 및 OEM에 적합합니다. 판넬 라이트 바가 있으면 형광 램프를 별도의 부품으로 구입할 필요가 없습니다. 판넬 조명은 최신 LED 기술의 낮은 전력 소비와 최소 발열로 인해 계속 켜져 있을 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
벽 장착 신호등

당사의 Bulletin 855W 벽 장착 신호등은 소형 하우징에 장착되어 이 장비의 여러 가지 상태나 주요 장비의 상태에 대하여 통신하도록 설계되었습니다. 이 신호등은 표시등 2 - 5개로 구성할 수 있으며 옵션으로 동일 유닛에 사운드 기능을 추가할 수 있습니다. 장착 방향에 제한이 없고 다양한 용도를 만족하는 다목적 장비입니다. 두 가지 색상의 외함이 있어 장비와 가장 잘 어울리는 색상을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
856T Control Tower 스택 라이트

당사의 Bulletin 856T Control Tower™ 스택 라이트 시스템은 적은 수의 구성요소로 광범위한 용도에 활용할 수 있는 극대화된 유연성이 특징입니다. 이 시스템은 더 밝은 LED 조명과 폭넓은 음향 기술을 조합한 모듈형 설계로 되어 있습니다. 시스템의 신호는 모두 24V AC/DC 전원을 사용하며, 따라서 시스템 전체를 작동하는 데 전원 모듈 세 개면 충분합니다.

제품 세부 정보

ROK Talk on Industrial Components, 5회에서 Paul과 Bill은 Steve Litzau와 함께 푸쉬 버튼의 역사, 견고성, 신뢰성에 대해 이야기합니다.

  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 푸쉬 버튼 및 신호감시 장비 Chevron RightChevron Right