Loading

신호음 장비

신호음 장비로는 일반 및 고성능 전자 혼(horns), 판넬 취부 신호 알람, 위험 위치 혼(horns) 및 비콘 등이 있습니다.
푸쉬 버튼 및 신호감시 장비
      • 개요
      • 800T/H NEMA
      • 판넬 후면 부품
      • 조립식 오퍼레이터 스테이션
    • 개요
    • 800T/H NEMA
    • 판넬 후면 부품
    • 조립식 오퍼레이터 스테이션
      • 개요
      • 800F 원형
      • 800 FC 펜던트 스테이션
      • 800 FD 모놀리식
      • 800MB/MR
      • 800F 90mm 판넬형
      • 판넬 후면 부품
    • 개요
    • 800F 원형
    • 800 FC 펜던트 스테이션
    • 800 FD 모놀리식
    • 800MB/MR
    • 800F 90mm 판넬형
    • 판넬 후면 부품
      • 개요
      • 440J 그립 스위치
      • 케이블 당김 스위치
    • 개요
    • 440J 그립 스위치
    • 케이블 당김 스위치
      • 개요
      • 800R HazLoc
      • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • 개요
    • 800R HazLoc
    • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • 개요
      • 800B
      • 800K 압전
      • 800L 표시등
      • 800P 터치/손바닥
      • 800T 18mm 점화용 버너
      • 800Z 터치/손바닥
    • 개요
    • 800B
    • 800K 압전
    • 800L 표시등
    • 800P 터치/손바닥
    • 800T 18mm 점화용 버너
    • 800Z 터치/손바닥
      • 개요
      • 855H 범용
      • 855H 고성능
      • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
      • 855P 판넬 취부 신호 알람
      • 855X HazLoc 경적 및 비콘
    • 개요
    • 855H 범용
    • 855H 고성능
    • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
    • 855P 판넬 취부 신호 알람
    • 855X HazLoc 경적 및 비콘
      • 개요
      • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
      • 855 Control Tower 스택 라이트
      • 855B 미니 사각형 비콘
      • 855 원형 비콘
      • 855L 판넬 라이트 바
      • 855W 벽 장착 신호등
    • 개요
    • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
    • 855 Control Tower 스택 라이트
    • 855B 미니 사각형 비콘
    • 855 원형 비콘
    • 855L 판넬 라이트 바
    • 855W 벽 장착 신호등
      • 856T Control Tower 스택 라이트
    • 856T Control Tower 스택 라이트
Main Image

범용 전자 혼(horn)

당사의 Bulletin 855H 범용 전자 혼은 최대 108dB(A)의 사운드 출력을 생성하여 대부분의 중급 산업 및 기관, 단일 상태 신호 애플리케이션에 적합합니다. 향상된 버전은 최대 113dB(A)의 사운드 출력을 생성합니다. 당사의 혼은 멀티톤 및 볼륨 제어 기능을 갖추고 있습니다. 혼을 대부분의 기계 판넬 컷아웃에 직접 장착하거나 기존의 4인치 전기 백 박스에 장착할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

위험 장소용 신호감시 장비

당사의 Bulletin 855X 위험한 위치용 신호감시 장비는 생산 현장에서 주요 장비 및 시스템의 요구에 대한 경고를 보내도록 설계되었습니다. 다양한 조명 및 사운드 기능, 크기, 색상, 전압 및 장착 옵션에 대해 이러한 알람을 사용할 수 있습니다. 또한 이러한 장치는 위험한 위치 글로벌 표준을 충족하도록 3중으로 인증됩니다.

제품 세부 정보

BK04023

판넬 취부 신호 알람

당사의 Bulletin 855P 판넬 취부 신호 알람에는 듀얼 회로 알람 외에도 음향기, LED 비콘, Xenon 스트로브 및 LED 혼합형 음향기가 포함됩니다. 이 알람을 사용하면 필요한 판넬 공간 및 설치 시간이 상당히 감소됩니다. 이 판넬 장착 알람은 후면 고정식의 감전 방지형 제품이며 판넬에 높은 수준의 환경 건전성을 부여합니다.

제품 세부 정보

Main Image

녹음 가능한 혼(horn)

당사의 Bulletin 855H 녹음 가능한 혼(horn)을 사용하면 모든 아날로그 장비(PC, MP3 플레이어 등)에서 멜로디 또는 특주사양 톤을 다운로드할 수 있습니다. 또한 녹음 하드웨어나 장비를 추가로 구입하지 않고 온보드 마이크로폰을 통해 유닛에 직접 말하여 녹음할 수 있습니다. 

제품 세부 정보

Main Image

고성능 전자 혼(horn)

당사의 Bulletins 855H 및 855HM 고성능 전자 혼(horn)은 독립형 전자 혼(horn)으로 사용하거나 비콘과 함께 사용할 수 있습니다. 플라스틱 또는 선박용 등급의 알루미늄 하우징에 들어 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 푸쉬 버튼 및 신호감시 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 음향 신호 장치 Chevron RightChevron Right