Loading

시각 장비

비주얼 장비에는 판넬 취부 Xenon 스트로브, 미니 사각형 비콘, 선택 가능하고 오래가는 판넬 취부 또는 플래시 라이트 표시기, 벽 취부 신호 라이트, 판넬 라이트 바 산업용 원형 비콘, 타워 라이트, 스택 라이트 및 판넬 취부 듀얼 회로 알람 등이 있습니다.
푸쉬 버튼 및 신호감시 장비
      • 개요
      • 800T/H NEMA
      • 판넬 후면 부품
      • 조립식 오퍼레이터 스테이션
    • 개요
    • 800T/H NEMA
    • 판넬 후면 부품
    • 조립식 오퍼레이터 스테이션
      • 개요
      • 800F 원형
      • 800 FC 펜던트 스테이션
      • 800 FD 모놀리식
      • 800MB/MR
      • 800F 90mm 판넬형
      • 판넬 후면 부품
    • 개요
    • 800F 원형
    • 800 FC 펜던트 스테이션
    • 800 FD 모놀리식
    • 800MB/MR
    • 800F 90mm 판넬형
    • 판넬 후면 부품
      • 개요
      • 440J 그립 스위치
      • 케이블 당김 스위치
    • 개요
    • 440J 그립 스위치
    • 케이블 당김 스위치
      • 개요
      • 800R HazLoc
      • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • 개요
    • 800R HazLoc
    • 800H 타입 7 및 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • 개요
      • 800B
      • 800K 압전
      • 800L 표시등
      • 800P 터치/손바닥
      • 800T 18mm 점화용 버너
      • 800Z 터치/손바닥
    • 개요
    • 800B
    • 800K 압전
    • 800L 표시등
    • 800P 터치/손바닥
    • 800T 18mm 점화용 버너
    • 800Z 터치/손바닥
      • 개요
      • 855H 범용
      • 855H 고성능
      • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
      • 855P 판넬 취부 신호 알람
      • 855X HazLoc 경적 및 비콘
    • 개요
    • 855H 범용
    • 855H 고성능
    • 855H 녹음 가능한 혼(horn)
    • 855P 판넬 취부 신호 알람
    • 855X HazLoc 경적 및 비콘
      • 개요
      • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
      • 855 Control Tower 스택 라이트
      • 855B 미니 사각형 비콘
      • 855 원형 비콘
      • 855L 판넬 라이트 바
      • 855W 벽 장착 신호등
    • 개요
    • 854 J/K Control Tower 스택 라이트
    • 855 Control Tower 스택 라이트
    • 855B 미니 사각형 비콘
    • 855 원형 비콘
    • 855L 판넬 라이트 바
    • 855W 벽 장착 신호등
      • 856T Control Tower 스택 라이트
    • 856T Control Tower 스택 라이트
Main Image

854 Control Tower 스택 라이트

당사의 Bulletin 854J(40mm) 및 854K(60mm) Control Tower™ 스택 라이트는 안정성, 고성능, 고시도 장비의 다중 상태 표시 기능을 갖춘 경제적인 패키지입니다. 이 타워 라이트는 IP66 외함 등급이며, 실내 및 실외용으로 적합하므로 광범위한 어플리케이션에 이상적인 신호 솔루션입니다. 다양한 장착 베이스를 사용할 수 있으므로 수직, 수평 또는 거꾸로 등 어플리케이션에 따라 어느 방향으로나 설치가 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

856T Control Tower 스택 라이트

당사의 Bulletin 856T Control Tower™ 스택 라이트 시스템은 적은 수의 구성요소로 광범위한 용도에 활용할 수 있는 극대화된 유연성이 특징입니다. 이 시스템은 더 밝은 LED 조명과 폭넓은 음향 기술을 조합한 모듈형 설계로 되어 있습니다. 시스템의 신호는 모두 24V AC/DC 전원을 사용하며, 따라서 시스템 전체를 작동하는 데 전원 모듈 세 개면 충분합니다.

제품 세부 정보

Main Image

벽 장착 신호등

당사의 Bulletin 855W 벽 장착 신호등은 소형 하우징에 장착되어 이 장비의 여러 가지 상태나 주요 장비의 상태에 대하여 통신하도록 설계되었습니다. 이 신호등은 표시등 2 - 5개로 구성할 수 있으며 옵션으로 동일 유닛에 사운드 기능을 추가할 수 있습니다. 장착 방향에 제한이 없고 다양한 용도를 만족하는 다목적 장비입니다. 두 가지 색상의 외함이 있어 장비와 가장 잘 어울리는 색상을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

판넬 라이트 바

당사의 Bulletin 855L 판넬 라이트 바는 제품 디자인 기능 및/또는 신뢰성을 희생하지 않으면서 부품의 양을 줄이려는 판넬 제조 업체 및 OEM에 적합합니다. 판넬 라이트 바가 있으면 형광 램프를 별도의 부품으로 구입할 필요가 없습니다. 판넬 조명은 최신 LED 기술의 낮은 전력 소비와 최소 발열로 인해 계속 켜져 있을 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

산업용 원형 비콘

당사의 Bulletin 855B 원형 비콘은 직경이 세 가지입니다. 점등형 할로겐, 점멸형 할로겐, 스트로브 및 회전형 할로겐 버전으로 크기가 다양하여 어플리케이션의 유연성이 보장됩니다. 다양한 장착 옵션, 전압 및 색상을 선택할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

미니 사각형 비콘

당사의 Bulletin 855B 미니 사각형 비콘은 견고한 소형 Xenon 스트로브 비콘이 필요한 신호 애플리케이션에 적합합니다. 전압이 다양하며 렌즈 색상이 6개인 이 제품은 별도의 비콘 표시기로 사용하거나 고성능 혼(horn)과 혼합형으로 사용할 수 있습니다.

 

제품 세부 정보

Main Image

855 Control Tower 스택 라이트

당사의 Bulletin 855 Control Tower™ 스택 라이트는 애플리케이션의 각종 상태를 표시해 줍니다. 이 제품은 UL 타입 4/4X/13, IP65 정격으로 세 가지 크기가 있으며, 상당히 까다로운 판넬 및 On-Machine 애플리케이션에 적합합니다. 이 제품은 조명 및 사운드 기능, 색상, 전압 및 장착 옵션이 다양합니다. 스택 라이트는 별도의 조명 및 사운드 모듈로 제공되거나 미리 조립된 제품으로 제공되어 유연성이 상당히 높습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 푸쉬 버튼 및 신호감시 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 시각 신호 장치 Chevron RightChevron Right