IEC 및 NEMA 어플리케이션에 동시에 사용할 수 있는 강력한 다목적 컨택터를 완벽하게 갖추고 있습니다. 당사의 IEC 컨택터는 AC 및 DC 제어용입니다. 환경 친화적이고 용도가 다양하며 유연합니다. NEMA 컨택터는 견고한 구조, 신뢰할 수 있는 성능과 기계적 수명이 긴 전기 제품으로 잘 알려져 있습니다.
Bulletin 194 제어 및 부하 스위치는 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있는 최첨단 솔루션을 제공합니다. 미국 전기공사규정(NEC) 430-J항에 따라, Bulletin 194E 부하 스위치 및 Bulletin 194L 컨트롤/부하 스위치를 모터 단절 수단으로 사용할 수 있습니다. Bulletin 1592 퓨즈형 및 비퓨즈형 부하 개폐 스위치는 특수 고압 제어 옵션입니다.
당사의 외함 라인에는 실내 및 실외 애플리케이션용으로 설계된 푸쉬 버튼, junction 박스 및 범용이 있습니다.
당사의 CENTERLINE® 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 모든 모터 제어 수요에 알맞은 견고한 고성능 패키징 솔루션으로, 시장에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사의 CENTERLINE MCC는 글로벌 요건에 맞게 설계되었습니다.
힘든 산업 환경에서 중요한 애플리케이션이 안전하게 반복 작동할 수 있는 것은 고압 모터를 사용하기 때문입니다. 시스템의 보호 및 성능 수준을 높이려면 로크웰 오토메이션의 CENTERLINE® 1500 모터 컨트롤 센터(MCC)를 선택하십시오. 견고하게 제작되었을 뿐 아니라 애플리케이션의 요구를 충족하는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다.
당사의 스마트 모터 컨트롤러™는 전체 시스템 소요 전력을 줄임으로써 비용을 최소화하고 장비의 마모를 줄이도록 설계된 소프트 스타터입니다. 로크웰 오토메이션의 소프트 스타터를 기존의 인텔리전트 모터 컨트롤 솔루션에 손쉽게 통합하여 생산성을 높이고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 이 컨트롤러는 더 경제적이고 간단한 솔루션이 필요할 때 드라이브 대신 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다.
당사의 고압 소프트 스타터는 고압 AC 모터에 낮은 전압을 가하여 소프트한 시동 및 정지를 지원하고, 돌입 전류를 제한하고, 수격 작용이 펌핑 시스템에 미치는 영향을 줄여 줍니다.
IEC 및 NEMA 어플리케이션 양쪽에서 쓸 수 있는 강력한 다목적 스타터를 완벽하게 갖추고 있습니다. 조명 산업용 IEC 스타터는 환경 친화적이고 용도가 다양하며 유연합니다. 중부하 NEMA 스타터는 견고한 구조, 신뢰할 수 있는 성능과 수명이 긴 전기 제품으로 잘 알려져 있습니다.