개요
- 도색된 메탈 외함: 타입 1, 타입 3R/4/12
- 스테인레스 스틸 외함: 타입 4/4X
- 비메탈 외함: 타입 4/4X
- 공장 설치식 변경 제공
- 현장 설치식 액세서리 제공
- 인입구 정격 포함
- 색상별로 표시된 배선 및 터미널과 똑딱이식 연결로 이용 가능
502 혼합형 컨택터, 분리 스위치
- 가용성 또는 비가용성 분리 스위치
503 혼합형 컨택터, 회로 차단기
- 열동 전자식 회로 차단기(반한시)
사양
인증
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
표준 준수
- CSA C22.2, No. 14
- UL 508
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 기술 데이터 | IC-TD002 | |
NEMA 컨택터, 스타터 및 펌프 판넬 사양 기술 데이터 | 500-TD014 |