개요
- 저속에서 높은 토크 제공으로 어플리케이션 요건 충족
- 베어링 자체가 부하로 작용되는 어플리케이션을 위한 무베어링 하우징 구성
- 연속 토크 범위 32.7~426Nm(289~3770lb-in.)
- 단순화된 메커니즘 및 부품 수 감소로 유지보수 및 가동 중단 시간 감소
- 당사의 Integrated Architecture 솔루션과 빈틈없이 통합하여 단일 환경에서 프로그래밍, 제어 및 데이터 수집
- 싱글턴 및 멀티턴 옵션의 Heidenhain 고해상도 절대치 인코더
- Kinetix 서보 드라이브용으로 최적화된 권선
- IP65 장비 보호
당사의 일반적인 RDD-Series™ 서보 모터용 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- 고전력 및 고성능 요건의 축
- 기계적 기어 축소 대체(기어박스, 벨트, 풀리(pulley))
- 좁은 공간 제약
툴 & 리소스
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Integrated Architecture 브로슈어 | IA-BR005 | |
Kinetix 모션 제어 선정 가이드 | KNX-SG001 | |
회전형 다이렉트 드라이브 무베어링 모터 설치 매뉴얼 | RDB-IN002 |
인증
- CE 마크
- CSA
- C-Tick
- UL 승인