개요
가상화는 총 소유 비용을 평균 74% 절감하는 효과가 있으며 이외에도 이점이 다양합니다. 새로운 VersaVirtual™ 어플라이언스를 사용하면 가동 중단 시간을 줄이고 컴퓨팅 기능을 추가할 수 있으며 신뢰할 수 있는 IT/OT 서비스 및 지원 덕분에 안심할 수 있습니다.
- Rockwell Automation IT/OT 전문가 팀의 지원, 원격 모니터링 및 관리 서비스를 받을 수 있어 전문 IT/OT 기술이 없어도 원활한 설정 및 관리가 가능합니다.
- 운영 기술 서비스는 제어 관련 전문 지식을 갖추고 있어 빠른 문제 해결 가능
- IT 지원 서비스는 걱정 없이 인프라를 유지보수할 수 있는 환경 실현
- 이중화 옵션으로 가동 중단 시간 최소화 및 생산성 증대
- 사전 설정되어 있으며 즉시 쉽게 사용할 수 있어 구매 및 배포가 간편
- 제공된 크기 조정 옵션으로 고객 요구에 맞게 확장
- 산업 등급 하드웨어는 장비 근처 또는 장비에 설치할 준비가 되어 있습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
VersaVirtual 어플라이언스 시리즈 A 사용자 매뉴얼 | GMSN-UM001 | |
VersaVirtual 어플라이언스 시리즈 A 설치 매뉴얼 | GMSN-IN001 | |
9300 시리즈 VersaVirtual 인증서 | 9300-CT008 |