I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema. Inoltre, le informazioni raccolte dai relè di sicurezza intelligenti GSR tramite l’interfaccia EtherNet/IP opzionale contribuiscono a minimizzare il tempo di fermo non pianificato, aumentare l’efficienza e a creare la Connected Enterprise®. Il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink estende ulteriormente queste funzionalità fino a condividere diagnostica e informazioni di stato degli interruttori e dei sensori di sicurezza connessi in serie tramite GuardLink.
Panoramica
- Ampia gamma di funzioni di sicurezza
- Versatilità attraverso semplici configurazioni di logica, ripristino e temporizzazione
- Connessione di sicurezza a cavo singolo per garantire semplicità di installazione e flessibilità
- Terminali raggruppati per ingressi e uscite di alimentazione per connessioni ordinate
- Soluzione compatta per risparmiare energia e spazio su guida DIN
- Configurazione e disposizioni coerenti dei morsetti facilitano l'installazione
- Offre un'interfaccia di rete Guardmaster EtherNet/IP (440R-ENETR) opzionale che consente ai relè di sicurezza Guardmaster di comunicare su una rete EtherNet/IP
- Include il relè di sicurezza Guardmaster Dual GuardLink, che offre la visibilità dello stato di sistema fino alle singole porte di protezione e agli interruttori di arresto di emergenza se utilizzato con i dispositivi di sicurezza abilitati GuardLink
Ulteriori informazioni
- Migliorate la sicurezza nella vostra Connected Enterprise con il sistema di sicurezza con tecnologia GuardLink™. I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen‑Bradley® Guardmaster® che includono la tecnologia GuardLink forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia aiuta a potenziare la sicurezza e ad aumentare l'efficienza delle macchine e dell'intero impianto.
- Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
Classificazione di sicurezza
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: adatti fino a PLe e CAT4 per EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura
- GLP/GLT: adatti fino a PLd e CAT3 per EN CAT3 13849-1:2006, SIL CL2 per IEC 61508:2010/IEC62061:2006 a seconda delle caratteristiche dell'applicazione e dell'architettura
Conformità agli standard
- IEC 60204‑1
- EN ISO 13849‑1
- EN ISO 12100
- IEC 61508
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure dei relè di sicurezza Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Relè di sicurezza Guardmaster™ DG Dual GuardLink | 440R-PP002 | |
Profilo di prodotto dell'interfaccia di rete EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR | 440R-PP001 | |
Profilo prodotto del blocco protezione Guardmaster con relè di sicurezza e sensore di prossimità (GLP) | 440RG-PP001 | |
Profilo di migrazione da relè di sicurezza Minotaur a relè di sicurezza Guardmaster | MIGRAT-PP011 | |
Profilo di migrazione da relè di sicurezza Minotaur a relè di sicurezza Guardmaster | MIGRAT-PP024 | |
Guida alla scelta dei relè di sicurezza Guardmaster serie 440R | 440R-SG001 | |
Manuale utente dell'interfaccia di rete Guardmaster EtherNet/IP 440R-ENETR | 440R-UM009 | |
Manuale dell'utente del relè di sicurezza del blocco protezione con ritardo (GLT) | 440R-UM010 | |
Manuale dell'utente dei relè di sicurezza di blocco protezione con ingressi interruttore di prossimità | 440R-UM012 | |
Manuale dell'utente dei relè di sicurezza Guardmaster (GSR) | 440R-UM013 | |
Manuale d’uso dei sistemi di sicurezza Guardmaster GuardLink | 440R-UM015 | |
Conversione da relè di sicurezza Minotaur (MSR) a relè di sicurezza Guardmaster (GSR) - Fase 1 | 440R-UM011 | |
Conversione da relè di sicurezza Minotaur (MSR) a relè di sicurezza Guardmaster (GSR) - Fase 2 | 440R-RM001 | |
Conversione da relè di sicurezza Minotaur (MSR) a relè di sicurezza Guardmaster (GSR) - Fase 3 | 440R-RM002 | |
Conversione da relè di sicurezza Minotaur (MSR) a relè di sicurezza Guardmaster (GSR) - Fase 4 | 440R-RM003 | |
Schema di cablaggio dei relè di sicurezza Guardmaster (GSR) di nuova generazione | SAFETY-WD001 |