Forniamo un’ampia gamma di soluzioni di alimentazione. Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.
Gli alimentatori switching serie 1606 si suddividono in quattro categorie, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello globale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un’ampia gamma di tensioni di ingresso AC e DC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.

Alimentatori ArmorPower On-Machine
Gli alimentatori ArmorPower™ On-Machine™ serie 1607-XT sono adatti ad applicazioni in cui si verifica una caduta di tensione a causa di perdita della linea e in cui le dimensioni compatte, l'elevata efficienza e l'affidabilità sono fondamentali. Disponibili in modelli da 50…200 W, questi alimentatori classificati IP67 soddisfano l’attuale tendenza a eliminare il tradizionale quadro per installazioni on-machine o in fabbrica. Questi alimentatori sono sotto vuoto per fornire la massima resistenza agli urti, alla vibrazione e all’umidità.
I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione AC di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.
I nostri trasformatori per circuito di controllo generali sono studiati per ridurre le tensioni di alimentazione sui circuiti di controllo, garantendo maggiore sicurezza per gli operatori. Tutte le unità sono dotate di coprimorsetti di protezione da contatto accidentale IP2X e coprifusibili per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. I nostri trasformatori isolano i circuiti di controllo dai circuiti di alimentazione e illuminazione. Accolgono la corrente di spunto momentanea generata in caso di eccitazione dei componenti elettromagnetici, senza che si verifichi una perdita della stabilità della tensione secondaria per NEMA ICS2-100.

Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
Gli interruttori automatici di protezione da sottotensioni serie 1608 DySC® proteggono dalle sottotensioni e da interruzioni temporanee che comportano una quantità significativa di tempi di fermo della produzione e di macchine danneggiate. Questi interruttori automatici di protezione non richiedono batterie, non presentano parti mobili e richiedono una manutenzione minima. Sono ideali per processi di produzione e componenti elettroniche sensibili che richiedono una protezione in caso di sottotensioni fino a cinque secondi.
Nell’episodio 7 di ROK Talk on Industrial Components, Bill e Paul parlano con Derrick Hinds, Industrial Control Lead, dei fattori più importanti nella scelta di un alimentatore e dei tipici errori commessi, quando si seleziona un alimentatore.