Gruppi di continuità industriali
I gruppi di continuità industriali serie 1609-B presentano la robusta struttura industriale e le prestazioni della linea 1609-D, senza le funzioni di connessione in rete e batteria espandibile. Sono montabili su guida DIN o retroquadro e sono in grado di supportare temperature fino a 50 °C (122 °F) con la batteria opzionale.