Loading

Alimentatori switching

Gli alimentatori switching serie 1606 si suddividono in quattro categorie, ognuna delle quali è in grado di soddisfare gran parte dei requisiti delle applicazioni monofase e trifase a livello globale. Queste unità sono state appositamente studiate e predisposte per accettare un’ampia gamma di tensioni di ingresso AC e DC e alcuni test ne dimostrano la conformità agli standard di sicurezza globali.
Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
      • Panoramica
      • Controllo generale
      • Macchina utensile
      • Alimentazione del controllo
      • Generici
    • Panoramica
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
      • Panoramica
      • Basic
      • Essenziali
      • Compatti
      • Prestazionali
      • Standard
      • Convertitori DC-DC
    • Panoramica
    • Basic
    • Essenziali
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
      • Panoramica
      • Industriali
      • Reti industriali
      • Torretta industriale
    • Panoramica
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
Main Image

Alimentatori switching Basic

I nostri alimentatori switching serie 1606-XLB Basic sono disponibili in taglie da 5 A e 10 A da 24 V DC. Questi alimentatori sono economici, assicurano un’efficienza fino a 95,2% e sono classificati per garantire una lunga durata.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching essenziali

Gli alimentatori switching essenziali serie 1606-XLE sono disponibili con uscita da 12, 24…48 V DC da 80…960 W con aumento della potenza del 120%.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching compatti

Gli alimentatori switching compatti serie 1606-XLP costituiscono una scelta eccellente quando è necessario un ingombro ridotto. Questi dispositivi sono dotati di molte delle caratteristiche e certificazioni dei dispositivi XL e supportano applicazioni a bassa potenza.

Dettagli prodotti

Main Image

Alimentatori switching prestazionali

Gli alimentatori switching prestazionali serie 1606-XLS utilizzano una tecnologia che riduce notevolmente le dimensioni delle unità e produce un aumento della potenza del 150%. Questi alimentatori offrono opzioni di uscita DC da 5, 12, 15, 24 e 48 V in taglie da 80…960 W.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitore DC-DC

La nostra famiglia di convertitori DC-DC serie 1606 XLD contribuisce all’affidabilità del sistema e aumenta la resilienza del circuito di controllo in caso di fluttuazioni di tensione. Le dimensioni compatte aiutano ad ottimizzare lo spazio del pannello.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentatori switching Chevron RightChevron Right