Loading

Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Movimentazione più efficiente con MagneMotion e la tecnologia iTRAK
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
  • Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
  • Sistema a nastri intelligente MagneMover Lite
  • Sistema a nastri intelligente QuickStick

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti offre un nuovo approccio ai motori lineari. I trasportatori tradizionali sono basati su ingranaggi, catene e nastri. La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti utilizza invece magneti per controllare il movimento in modo preciso con propulsione senza attrito. Il risultato: meno componenti da gestire, consumi energetici ridotti e la possibilità di mettere in funzione e arrestare i carichi velocemente senza perdere il controllo o usurare le parti.


Rendimento più elevato

Progettazione flessibile e conversione rapida

I clienti desiderano sempre più scelta e prodotti personalizzati. Per far fronte alla domanda, le macchine devono essere flessibili e facilmente convertibili. Per fortuna la soluzione esiste. Sezioni di guide curve o diritte possono essere composte in infinite combinazioni in modo da adattarsi ai vostri requisiti di spazio e progettazione. Una volta costruito il sistema, le eventuali conversioni possono essere eseguite con estrema semplicità selezionando un diverso profilo di movimento configurato tramite software.

Riduzione dei colli di bottiglia e aumento della produzione: ciascun carrello del sistema possiede un proprio asse di movimento controllato in modo intelligente. In altre parole, i carrelli possono accelerare o rallentare a seconda della posizione occupata dagli altri carrelli nel sistema. Viene monitorato anche il tipo di materiale movimentato dal carrello, pertanto non è necessario rallentare il sistema per lo smistamento. Il risultato: meno colli di bottiglia e maggiori prestazioni.

Sia che la movimentazione del materiale avvenga all'interno di una singola macchina sia che implichi uno spostamento da un'estremità dello stabilimento a un'altra, la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti consente di migliorare l'efficienza. Tutti i nostri motori e carrelli, con grado di protezione IP65 o superiore, sono di tipo modulare e rappresentano quindi la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Possono essere acquistati come unità personalizzata completamente assemblata, come componenti singoli o come combinazione di parti personalizzate e standard in base alle specifiche esigenze.

Ulteriori informazioni sui carrelli indipendenti iTRAK e MagneMotion® .

Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK
Main Image
Hardware
Sistemi di movimentazione intelligente iTRAK

iTRAK® combina movimento lineare e rotatorio grazie ad un rivoluzionario sistema di controllo assi industriale su guida per applicazioni di imballaggio e movimentazione dei materiali.

Inizia ora
Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE
Main Image
Hardware
Sistema a nastri intelligente MagneMover LITE

MagneMover® LITE è un sistema di trasporto intelligente e dai costi contenuti, appositamente progettato per movimentare carichi leggeri in modo rapido ed efficiente.

Inizia ora
Sistema a nastri intelligente QuickStick
Main Image
Hardware
Sistema a nastri intelligente QuickStick

QuickStick® è un sistema a nastri intelligente in grado di aumentare il rendimento e ridurre il TCO.

Inizia da qui

Come può aiutarvi la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti?

Perché i sistemi di trasporto a carrelli indipendenti sono una mossa intelligente
Main Image
Blog
Perché i sistemi di trasporto a carrelli indipendenti sono una mossa intelligente

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti consente di ottenere livelli elevati di prestazioni e flessibilità nei sistemi di trasferimento critici del settore automotive.

Leggete ora
KUKA gestisce la produzione di automobili con la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Caso di studio
KUKA gestisce la produzione di automobili con la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

KUKA ha analizzato i sistemi di automazione standard utilizzati negli stabilimenti di produzione automotive e ha ravvisato l'opportunità di creare un sistema flessibile, efficiente e a costi contenuti.

Leggete ora
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti
Main Image
Brochure
Brochure sulla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

Scoprite di più sulla nuova generazione di motori lineari in grado di offrire prestazioni molto più elevate rispetto ai nastri trasportatori tradizionali.

Scarica ora

Soluzioni di settore

La globalizzazione e la forte concorrenza richiedono che le attività manifatturiere e industriali siano più efficienti ed economiche possibile, offrendo prodotti di qualità ripetibile, personalizzati per soddisfare la domanda.

Settore automotive

Per rimanere al passo nella produzione automotive, è necessario che le linee di produzione siano caratterizzate da flessibilità, certezza e controllo di precisione dei processi. Le nostre soluzioni aiutano le aziende a passare a un livello di automazione superiore.

I nostri sistemi di movimentazione intelligenti e modulari consentono di assemblare più modelli di auto sulla stessa linea, velocizzando la durata dei cicli, riducendo i costi e fornendo al tempo stesso agli acquirenti le personalizzazioni richieste.

Ulteriori informazioni
Industria alimentare

Il successo nell'industria alimentare si ottiene oggi solo mantenendo lo stretto rapporto tra qualità e uniformità dei prodotti e aggiungendovi flessibilità. Più flessibilità e più opzioni in base alle modifiche del profilo.

I nostri sistemi di movimentazione intelligente consentono di aumentare rendimento ed efficienza con un TCO ridotto rispetto ai sistemi di automazione tradizionali.

Ulteriori informazioni
Cura della casa e della persona

I prodotti e gli imballaggi tendono a essere più personalizzati per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei clienti. Allo stesso tempo, è evidente la necessità di mantenere o aumentare il rendimento e la sostenibilità della produzione.

I nostri sistemi di movimentazione intelligenti offrono il vantaggio necessario nel settore della cura della casa e della persona, consentendo ai produttori efficienti e flessibili di ottenere una maggiore rapidità nello sviluppo dei prodotti e nel time-to-market.

Nell'impianto o nell'ambiente di produzione questo significa che le apparecchiature devono essere moderne, a elevata capacità di elaborazione dei dati, veloci e semplici da usare. Per il trasporto e il posizionamento dei carichi, MagneMotion è la soluzione ottimale.

Ulteriori informazioni
Settore Life Science

La forte concorrenza e le maggiori richieste di produzione esercitano pressioni sui produttori del settore Life science. I sistemi di movimentazione intelligenti consentono di semplificare la serializzazione per monitorare più efficacemente la qualità di ogni articolo sulla linea.

La tecnologia a carrelli indipendenti facilita la movimentazione di carichi piccoli e leggeri. Il sistema è anche più pulito rispetto ai trasportatori tradizionali. Un numero inferiore di pezzi mobili e una struttura senza attrito determina un minor accumulo di particelle.   Inoltre, MagneMover LITE è un sistema a secco, in cui lo sporco derivante dalla lubrificazione delle macchine non costituisce un problema.

Ulteriori informazioni
Movimentazione

La nostra tecnologia a carrelli indipendenti è in grado di migliorare notevolmente la movimentazione di materiali. Ciascun carrello si muove in modo indipendente e preciso e può supportare una vasta gamma di pesi. L'abilitazione delle funzionalità di monitoraggio e tracciabilità del sistema facilita lo smistamento, consente di conoscere la posizione di ciascun prodotto in ogni momento e di assegnare priorità di instradamento a determinati carichi. Anche il rendimento risulterà migliorato. La struttura senza attrito dei carrelli indipendenti consente un'accelerazione e un'interruzione più veloci. Con la riduzione dello spazio tra un prodotto e l'altro, anche la densità di linea risulta incrementata.

Ulteriori informazioni
Volete conoscere i vantaggi della tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti?
Contattateci
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti Chevron RightChevron Right