iTRAK® combina movimento lineare e rotatorio grazie ad un rivoluzionario sistema di controllo assi industriale su guida per applicazioni di imballaggio e movimentazione dei materiali. Il risultato è una soluzione Integrated Motion completa e flessibile che consente di sfruttare al meglio le macchine.
Il sistema di movimentazione rivoluziona il motion control
Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK è una delle soluzioni di controllo più innovative attualmente presenti sul mercato. Si tratta di un un sistema a motore lineare, modulare e scalabile, che permette il controllo indipendente di più carrelli su percorsi rettilinei o curvilinei. Catene, cinghie e ingranaggi fanno ormai parte del passato. iTRAK sostituisce gli elementi meccanici con semplici ed efficaci profili software, che ridefiniscono i concetti di velocità e flessibilità in automazione.
Vantaggi:
- Aumento dei ritmi di produzione di oltre il 50%
- Riduzione dei tempi di fermo per cambio produzione
- Riduzione delle dimensioni dei macchinari
- Redditività anche con cicli produttivi più brevi
- Riduzione della manutenzione periodica
I sistemi di movimentazione TRAK sono disponibili nelle soluzioni iTRAK 5730 Small Frame e iTRAK Medium Frame, a seconda delle dimensioni necessarie in base all'applicazione.

iTRAK 5730 Small Frame
iTRAK 5730 Small Frame ha un ingombro ridotto per macchine più piccole. Il passo di 50 mm lo rende ideale per applicazioni di imballaggio primario come il confezionamento flow wrapping, l'incartonamento e la formatura, il riempimento e la sigillatura di buste. ITRAK 5730 Small Frame, inoltre, si integra facilmente nell'architettura del sistema, fornendo analisi che aiutano a ottimizzare i consumi energetici, a monitorare l'usura delle parti e a ridurre i tempi di fermo macchina.
iTRAK 5730 è anche dotato di funzioni di sicurezza integrate, come Safe Torque Off e Safe Stop 1, con livello di sicurezza SIL 3, PLe. La creazione di zone di sicurezza aumenta la sicurezza senza compromettere la produttività. Tali zone permettono infatti di continuare il movimento al di fuori della zona di sicurezza, anche dopo che c'è stato un intervento all'interno della zona stessa. Le caratteristiche includono:
- Passo minimo carrello: 50 mm
- Diametro tool-face: 420 mm
- Larghezza trasversale: 130 mm
- Forze: picco 100 N; continua 36 N
- Velocità: fino a 5 m/s
- Carico: fino a 4 kg, superiore a bassa velocità
- Velocità anello di posizionamento: 250 us
- Ripetibilità: +/-0,01 mm
- Dimensioni massime sistema: 64 sezioni logiche, 128 carrelli
- Struttura rotaia: acciaio inossidabile
- Grado di protezione IP: IP66 con copertura interna
iTRAK Small Frame: uno starter kit per iniziare a muoversi nella giusta direzione
Volete fare un test? Lo starter kit iTRAK 5730 Small Frame rende facile effettuare un test prima dell'implementazione. Questo kit plug-and-play consente di testare i sistemi di movimentazione intelligenti iTRAK prima di riprogettare la macchina. Gli starter kit sono disponibili in due versioni:
- Piccolo: guida rettilinea da 600 mm con 5 carrelli
- Grande: guida rettilinea da 1200 mm con 10 carrelli
Il pannello di controllo include:
- Controllore Compact GuardLogix® 5069-L3100ERMS2
- I/O di sicurezza: 5069-IB8S, 5069-OB16
- Alimentatore per iTRAK 2198T-W25-ER
- Alimentatore bus CC Kinetix® 5700, 2198-P031
- Filtro di linea Kinetix 5500, 2198-DB20-F
Numero materiale SAP o numero KMAT | Nome commerciale | Descrizione tecnica | Stringa di Catalogo 1 |
---|---|---|---|
PN-585036 | iTRAK 5730 Starter Kit Small | iTRAK 5730 Starter Kit Small, rettilineo da 600 mm, 5 carrelli, con pannello di controllo | 2198T-SK-06-05 |
PN-585037 | iTRAK 5730 Starter Kit Large | iTRAK 5730 Starter Kit Large, rettilineo da 1200 mm, 10 carrelli, con pannello di controllo | 2198T-SK-12-10 |
iTRAK Medium Frame
iTRAK Medium Frame è progettato per sistemi più grandi. Può raggiungere i 100 m di lunghezza con 250 carrelli. È adatto per applicazioni con carichi più pesanti, come l'assemblaggio di autoveicoli o l'imballaggio di prodotti di peso superiore. Le caratteristiche includono:
- Passo minimo: 66…75 mm
- Diametro tool-face: 600 mm
- Larghezza trasversale: ~250 mm
- Velocità: fino a 5 m/s
- Carico: fino a 40 kg
- Velocità anello di posizionamento: 1…2 ms
- Ripetibilità: +/-0,03 mm
- Dimensioni massime sistema: 256 sezioni logiche, 250 carrelli
- Struttura rotaia: acciaio per utensili
- Grado di protezione IP: IP65

Forze per dimensioni dei moduli motore
Modulo motore | Magneti carrelli | ||
---|---|---|---|
50 mm | 100 mm | 150 mm | |
50 mm | 88 N* | 185 N* | 265 N* |
100 mm | 176 N* | 370 N* | 529 N |
150 mm | 265 N* | 555 N* | 793 N* |
*Forza di picco; Forza contin.: 46…417 N
Risorse
Scaricate tutto il software, il firmware, la documentazione e i materiali didattici necessari per sfruttare i vantaggi offerti dalla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti in cui avete investito.
Documentazione tecnica
Visualizzare la documentazione tecnica del sistema a nastri intelligente iTRAK
Progettazione moderna delle macchine
Il sistema di movimentazione intelligente iTRAK offre la possibilità di rivoluzionare la progettazione delle macchine a un livello mai sperimentato negli ultimi decenni. Guarda in che modo le strutture a trasmissione meccanica si sono trasformate in strutture a trasmissione elettronica, per arrivare infine ad adottare la tecnologia a carrelli indipendenti. Questo video mostra come la combinazione di movimento continuo e intermittente, motion control a comando diretto e servoazionamento ad alte prestazioni consente di aumentare il rendimento, nonché di ridurre il tempo di conversione e le dimensioni complessive della macchina.
Parte integrante di macchine più sicure
La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti è un ottimo primo passo per la progettazione di macchine più sicure. Ogni carrello è controllato in modo indipendente con librerie anti-collisione integrate o pre-programmate per impedire il danneggiamento dei prodotti. La segmentazione delle guide consente di creare zone di sicurezza basate sui nostri prodotti di sicurezza o sulla sicurezza integrata nella tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti. Il nostro obiettivo è combinare sicurezza e produttività per portarle insieme a un livello superiore.
iTRAK, la soluzione ideale per affrontare ogni sfida di produzione

Avete bisogno di una soluzione personalizzata?
I sistemi di movimentazione intelligenti iTRAK possono essere progettati su ordinazione. Esempi di progetti realizzati su ordinazione includono:
- Moduli motore raffreddati a liquido
- Curve di 45° e 135°
- Carrelli per carichi pesanti
- Curve ad ampio raggio
- E altro ancora.