Loading

Controllo illuminazione

Controllo illuminazione
      • Panoramica
      • 502L con sezionatore
      • 503L con interruttore automatico
    • Panoramica
    • 502L con sezionatore
    • 503L con interruttore automatico
      • Panoramica
      • Cablaggio passante
      • Collegamento lato linea
      • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Panoramica
    • Cablaggio passante
    • Collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
      • Panoramica
      • A ritenuta elettrica
      • A ritenuta meccanica
      • A ritenuta elettrica e meccanica
    • Panoramica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica

I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati. I contattori di illuminazione multipolari sono disponibili con fino a un massimo di 12 poli, con contatti da 20 A nominali per linee. I contattori con sezionatore di  alimentazione luci accendono e spengono grandi blocchi di luci. I nostri contattori sono disponibili in taglie fino a 2.250 A. Possono essere utilizzati per controllare quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus.


Contattori elettrici combinati

I contattori elettrici combinati sono ideali per le applicazioni che richiedono la combinazione di commutazione e protezione da sovracorrente nello stesso quadro. Questi contattori sono disponibili in modelli con fusibili e interruttori automatici.

Main Image
Contattori elettrici combinati con sezionatore

I contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia. Questi contattori sono costituiti da un contattore elettrico a 3 poli serie 500L e un sezionatore (con o senza fusibile) montati in una struttura esterna comune.

Mostra tutto »
Main Image
Contattori elettrici combinati con interruttore automatico

I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore di illuminazione serie 500L e un interruttore automatico magnetotermico (a tempo inverso) montati in una custodia comune.

Mostra tutto »

Contattori con sezionatore di alimentazione luci

I contattori con sezionatore di alimentazione luci controllano grandi blocchi di luci compresi quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus. Disponiamo di contattori cablaggio lato linea, contattori a ritenuta a magneti permanenti lato linea e contattori cablaggio passanti.

Main Image
Contattori con sezionatore di alimentazione luci con cablaggio passante

I contattori di illuminazione con cablaggio passante a ritenuta elettrica serie 500FL controllano grandi blocchi di luci. Utilizzare questi contattori a ritenuta elettrica per commutare la corrente in filamento a incandescenza, fluorescente, lampade ad arco a vapori di mercurio, condensatori e altri carichi diversi dai motori. Non adatti per l'utilizzo su segnalatori lampeggianti.

Mostra tutto »
Main Image
Contattori con sezionatore di alimentazione luci con collegamento lato linea a uso illuminazione

I contattori elettrici serie 500L sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio e condensatori. Non è possibile utilizzare questi contattori su segnalatori lampeggianti.

Mostra tutto »
Main Image
Contattori di illuminazione con blocco a magneti permanenti e cablaggio in alto

I nostri contattori di illuminazione con blocco a magneti permanenti e cablaggio in alto serie 500LP vengono utilizzati per commutare la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio, condensatori e per altri carichi elettrici o impieghi diversi dai carichi motore. Questi contattori sono disponibili con tensione di controllo di 110/120 V CA.

Mostra tutto »

Contattori di illuminazione multipolare

I contattori di illuminazione multipolare includono contattori di illuminazione NEMA a ritenuta elettrica e meccanica, contattori CA di illuminazione NEMA a ritenuta meccanica e contattori di illuminazione IEC multipolari.

Main Image
Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica

I contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici. È possibile utilizzarli per tutti i carichi elettrici più diffusi e altre applicazioni non del motore, inclusi i carichi elettrici a filamento di tungsteno, a scarica elettrica (fluorescente), camere di combustione elettriche e scaldabagni elettrici. Inoltre, questi contattori soddisfano i requisiti CSA e UL.

Mostra tutto »
Main Image
Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica

I contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea. È possibile utilizzare questi contattori elettrici con sistemi di gestione dei consumi energetici, controllori programmabili, sistemi di comunicazione, microprocessori, sensori di presenza, cellule fotoelettriche e timer.

Mostra tutto »
Main Image
Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica

I contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano un design modulare compatto e sono facili da installare. I contatti commutano ballast (fluorescente o scarica ad alta densità), tungsteno e carichi generici. Questi contattori hanno una base standard per tutte le configurazioni, bobine intercambiabili in corrente continua e consentono la commutazione di circuiti di basso livello a 12 V, 5 mA.

Mostra tutto »
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione Chevron RightChevron Right