Loading

Contattori di illuminazione multipolare

I contattori di illuminazione multipolare includono contattori di illuminazione NEMA a ritenuta elettrica e meccanica, contattori CA di illuminazione NEMA a ritenuta meccanica e contattori di illuminazione IEC multipolari.
Controllo illuminazione
      • Panoramica
      • 502L con sezionatore
      • 503L con interruttore automatico
    • Panoramica
    • 502L con sezionatore
    • 503L con interruttore automatico
      • Panoramica
      • Cablaggio passante
      • Collegamento lato linea
      • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Panoramica
    • Cablaggio passante
    • Collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
      • Panoramica
      • A ritenuta elettrica
      • A ritenuta meccanica
      • A ritenuta elettrica e meccanica
    • Panoramica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica

I nostri contattori elettrici serie 100L controllano un'ampia gamma di carichi elettrici. È possibile utilizzarli per tutti i carichi elettrici più diffusi e altre applicazioni non del motore, inclusi i carichi elettrici a filamento di tungsteno, a scarica elettrica (fluorescente), camere di combustione elettriche e scaldabagni elettrici. Inoltre, questi contattori soddisfano i requisiti CSA e UL.

Dettagli prodotti
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica & meccanica

I contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica serie 500LG presentano un design modulare compatto e sono facili da installare. I contatti commutano ballast (fluorescente o scarica ad alta densità), tungsteno e carichi generici. Questi contattori hanno una base standard per tutte le configurazioni, bobine intercambiabili in corrente continua e consentono la commutazione di circuiti di basso livello a 12 V, 5 mA.

Dettagli prodotti
Main Image

Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica

I nostri contattori elettrici CA NEMA serie 500LC offrono un controllo multilinea. È possibile utilizzare questi contattori elettrici con sistemi di gestione dei consumi energetici, controllori programmabili, sistemi di comunicazione, microprocessori, sensori di presenza, cellule fotoelettriche e timer.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori di illuminazione multipolare Chevron RightChevron Right