Loading

Contattori elettrici combinati

I contattori elettrici combinati sono ideali per le applicazioni che richiedono la combinazione di commutazione e protezione da sovracorrente nello stesso quadro. Questi contattori sono disponibili in modelli con fusibili e con interruttori automatici.
Controllo illuminazione
      • Panoramica
      • 502L con sezionatore
      • 503L con interruttore automatico
    • Panoramica
    • 502L con sezionatore
    • 503L con interruttore automatico
      • Panoramica
      • Cablaggio passante
      • Collegamento lato linea
      • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
    • Panoramica
    • Cablaggio passante
    • Collegamento lato linea
    • Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea
      • Panoramica
      • A ritenuta elettrica
      • A ritenuta meccanica
      • A ritenuta elettrica e meccanica
    • Panoramica
    • A ritenuta elettrica
    • A ritenuta meccanica
    • A ritenuta elettrica e meccanica
Main Image

Contattori elettrici combinati con sezionatore

I nostri contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia. Questi contattori sono costituiti da un contattore elettrico a 3 poli serie 500L e un sezionatore (con o senza fusibile) montati in una struttura esterna comune.

Dettagli prodotti

Main Image

Contattori elettrici combinati con interruttore automatico

I contattori elettrici combinati con interruttore automatico serie 503L sono costituiti da un contattore di illuminazione serie 500L e un interruttore automatico magnetotermico (a tempo inverso) montati in una custodia comune.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Contattori elettrici combinati Chevron RightChevron Right