Loading
Logo Allen-Bradley

Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza
      • Panoramica
      • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
      • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
      • Panoramica
    • Panoramica
    • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
    • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
    • Panoramica
      • Panoramica
      • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
      • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
      • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
      • Panoramica
    • Panoramica
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
    • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
    • Panoramica
  • Convertitori di frequenza DC
  • Soluzioni preconfigurate
      • Panoramica
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Software Connected Components Workbench
      • Software DriveTools SP
    • Panoramica
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
  • Tecnologia con convertitore di frequenza intelligente

Offriamo un’ampia gamma di convertitori di frequenza PowerFlex® AC e DC e servoazionamenti Kinetix®, tutti progettati per garantire flessibilità, produttività e facilità d’uso. I nostri convertitori gestiscono applicazioni in bassa e in media tensione, con un’ampia gamma di potenze nominali. I servoazionamenti Kinetix, grazie alle loro dimensioni e caratteristiche, consentono di gestire una vasta gamma di applicazioni, sia ad asse singolo che multi-asse. Offriamo soluzioni appositamente studiate per semplificare la progettazione delle macchine aumentando la produttività del sistema.


Convertitori di frequenza a bassa tensione

La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex® offre una vasta gamma di modalità di controllo, funzioni, opzioni e imballaggi, nonché varie tensioni globali e potenze nominali. Queste soluzioni flessibili consentono di mantenere il controllo sulle operazioni e di aumentare la produttività. I convertitori di frequenza compatti PowerFlex rappresentano una soluzione generica ed economica per applicazioni di controllo della velocità e per una semplice integrazione del sistema. I convertitori di frequenza PowerFlex di tipo Architecture offrono una vasta gamma di funzioni e parametri specifici per applicazione. Sono ideali per applicazioni che richiedono controllo del posizionamento, della velocità o della coppia.

Main Image
Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture

I convertitori di frequenza PowerFlex® di tipo Architecture rappresentano una soluzione economica per un’ampia gamma di applicazioni universali. Progettata per facilità d’uso, questa classe di convertitori per scopi generici offre un vantaggio in termini di risparmio di tempo e un pacchetto compatto per l’ottimizzazione dello spazio sul pannello e la versatilità applicativa.

Mostra tutto »
Main Image
Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione

I convertitori di frequenza PowerFlex® Compact rappresentano la scelta più semplice ed economica per applicazioni di controllo a livello di singola macchina o per l’integrazione in sistemi semplici. Progettata per facilità d’uso, questa classe di inverter per scopi generici offre un pacchetto compatto per l’ottimizzazione dello spazio per il pannello e la versatilità applicativa.

Mostra tutto »
Loading
Soluzioni preconfigurate per convertitori di frequenza a bassa tensione
OrdersOrders
Strumenti
Soluzioni preconfigurate per convertitori di frequenza a bassa tensione

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard che sono preconfigurate per semplificare il vostro processo di acquisizione. Queste soluzioni aiuteranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione del magazzino ricambi.

Per saperne di più
mano sotto lampadina illuminata con sfondo verde/nero
Strumenti
Calcolate l’efficienza energetica del vostro convertitore di frequenza

Il calcolatore di efficienza dei convertitori di frequenza calcolerà le perdite di potenza dell’azionamento Allen‑Bradley, assicurandosi che sia conforme allo standard IEC 61800-9-2.

Per saperne di più

Convertitori di frequenza a media tensione

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® forniscono le prestazioni necessaria in una gamma ancora più ampia di applicazioni. I convertitori di frequenza PowerFlex 7000 sono progettati per soddisfare una vasta gamma di esigenze dell'industria pesante, con configurazioni da 2,4 a 6,6 kV e con corrente del motore fino a 720 A per motori sincroni o a induzione. Il convertitore di frequenza in media tensione PowerFlex 6000 soddisfa le applicazioni che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,2 a 11 kV, con corrente del motore fino a 680 A. Facile da usare, questo convertitore è particolarmente adatto per applicazioni a coppia variabile come semplici pompe e ventilatori centrifughi indipendenti. A prescindere dal luogo delle applicazioni e dal grado di complessità dei requisiti, i convertitori di frequenza PowerFlex a media tensione saranno sempre in grado di fornire soluzioni ottimali.

Main Image
Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 offrono flessibilità in una vasta gamma di applicazioni. Sono adatti per applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Alcune di queste applicazioni comprendono ventole, pompe e compressori che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,3 a 11 kV. Questi convertitori sono disponibili in più configurazioni in base alla tensione motore e ai requisiti locali.

Mostra tutto »
Main Image
Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 sono raffreddati ad aria o a liquido e disponibili in diversi intervalli di potenza (200…34.000 hp) e di tensioni d’alimentazione (2400…6600 V AC). Questi inverter generici e stand-alone controllano velocità, coppia, direzione, avviamento e arresto degli inverter standard asincroni o sincroni.

Mostra tutto »
Main Image
Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente agli archi con funzione di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.

Mostra tutto »

Convertitori di frequenza PowerFlex DC

Main Image
Convertitori di frequenza PowerFlex DC

La nostra linea completa di convertitori di frequenza DC PowerFlex® comprende convertitori di frequenza PowerFlex DC digitali, regolatori autonomi PowerFlex® DC (SAR) e controllori di campo PowerFlex DC. Le soluzioni in DC soddisfano le esigenze di una vasta gamma di applicazioni complesse. Sono progettate per applicazioni con motore in DC e retrofit fino a 6000 hp/4000 kW.

Dettagli prodotti
Soluzioni preconfigurate per azionamenti CC PowerFlex
OrdersOrders
Soluzioni preconfigurate per azionamenti CC PowerFlex

Scegliete tra una varietà di soluzioni standard che sono preconfigurate per semplificare il vostro processo di acquisizione. Queste soluzioni aiuteranno a semplificare la consegna e l'installazione e a facilitare gli ordini ripetuti e la gestione del magazzino ricambi.

Selezionate il convertitore di frequenza, la custodia e le opzioni di alimentazione.

Per saperne di più

Software dei convertitori di frequenza

Il software per convertitori di frequenza PowerFlex® consente di configurare i convertitori con estrema semplicità. Selezionate lo strumento più adatto alle vostre esigenze: DriveTools™, Connected Component Workbench e per le applicazioni controllate da Logix utilizzate Studio 5000 Logix Designer®. Ogni strumento di configurazione dei convertitori di frequenza fornisce un'interfaccia che facilita la programmazione, la manutenzione e il funzionamento del convertitore di frequenza PowerFlex.

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

Con il software Studio 5000 Logix Designer® è possibile sfruttare la Premier Integration, l’esclusiva integrazione di dispositivi di controllo motori Allen‑Bradley nella piattaforma di controllo Logix Allen‑Bradley. Questo strumento software completo consente di ridurre il tempo di programmazione, facilitare l'avvio e la messa in servizio, nonché semplificare la diagnostica. Questo ambiente di sviluppo unico per configurare e programmare l'intero sistema di controllo e dei dispositivi, può ridurre i tempi di sviluppo del 70%

  • La configurazione dei convertitori viene salvata come parte del file di progetto Studio 5000 Logix Designer e memorizzata nel controllore Logix
  • Vengono generati automaticamente nomi di tag descrittivi
  • La combinazione tra programmazione del controllore e configurazione del sistema di dispositivi aiuta a ridurre la complicazione e a eliminare gli errori di non corrispondenza
  • Funzioni di diagnostica, rilevamento guasti, allarme e informazioni su eventi sono integrate nell'ambiente Studio 5000
Mostra tutto »
Software di progettazione e configurazione
Main Image
Software
Software di progettazione e configurazione

Il software Connected Components Workbench™ consente di semplificare lo sviluppo di macchine indipendenti e di ridurre i tempi necessari per la progettazione in vari settori.

Per iniziare
Main Image
Software DriveTools SP

DriveTools™ SP è una famiglia di strumenti software che fornisce un’interfaccia semplificata per la programmazione, la manutenzione e la ricerca guasti di alcuni convertitori di frequenza e azionamenti CA e CC PowerFlex®. Gli strumenti includono il software DriveExecutive™ e DriveObserver™.

Mostra tutto »

Serie di podcast ROK Talk on Drives
Logo di ROK Talk on drives
Serie di podcast ROK Talk on Drives

Il podcast ROK Talk on Drives vi offre le ultime novità sui convertitori Rockwell Automation. Organizzato dallo specialista di prodotto senior, Jim Finiak, e il Power Control LEad, Neal Corbett, il ROK Talk sarà focalizzato su argomenti riguardanti i convertitori, che includono sia i convertitori di frequenza a media e bassa tensione sia i servoazionamenti. Questo podcast vi terrà aggiornati sul modo in cui i convertitori contribuiscono a portare i clienti verso il futuro della produzione. Sintonizzatevi per scoprire tutte le informazioni sui convertitori, che non sapevi di aver bisogno.

Vedete tutti gli episodi
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza Chevron RightChevron Right