Loading

Tecnologia con convertitore di frequenza intelligente

Il convertitore di frequenza PowerFlex® con tecnologia TotalFORCE® aumenta la produttività e il tempo di disponibilità
Ingegnere donna in fabbrica, con indosso una tuta gialla, cuffie e casco, che sta in piedi di fronte a un macchinario
Convertitori di frequenza
      • Panoramica
      • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
      • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
      • Panoramica
    • Panoramica
    • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
    • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
    • Panoramica
      • Panoramica
      • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
      • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
      • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
      • Panoramica
    • Panoramica
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
    • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
    • Panoramica
  • Convertitori di frequenza DC
  • Soluzioni preconfigurate
      • Panoramica
      • Studio 5000 Logix Designer
      • Software Connected Components Workbench
      • Software DriveTools SP
    • Panoramica
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
  • Tecnologia con convertitore di frequenza intelligente

Affrontate le vostre sfide più grandi

Analisi predittiva, controllo adattativo e molto altro ancora

I convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un controllo motori a elevate prestazioni, capacità avanzate di auto-monitoraggio e dati del sistema operativo in tempo reale. I clienti sfruttano questa tecnologia smart per:

  • Incrementare la produttività
  • Incrementare il tempo di disponibilità delle macchine
  • Ottimizzare i risparmi energetici e la manutenzione

Qualsiasi sia il vostro settore o applicazione, i convertitori di frequenza vi consentono di raggiungere i vostri obiettivi di efficienza operativa e di produzione.

Il 95% delle aziende industriali di Fortune 100 si affida ai prodotti e servizi di Rockwell Automation e dei suoi partner

Aumentate la produttività con i convertitori di frequenza intelligenti

Trasformate la vostra linea di produzione in un vantaggio strategico

Veri e propri cavalli di battaglia delle vostre operazioni, i convertitori di frequenza PowerFlex garantiscono la potenza di cui avete bisogno per una produttività ottimale e offrono le informazioni in tempo reale necessarie affinché il vostro team prenda decisioni rapide per la continuità operativa.

Diversamente dagli altri convertitori sul mercato, i convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE possono:

  • Ridurre il tempo di avvio grazie alla messa a punto automatica e al controllo adattativo che si adatta automaticamente alle condizioni operative e mira al mantenimento della produzione
  • Prevedere la durata dei componenti interni, monitorare gli asset collegati e fornire notifiche avanzate per ridurre fermi macchina non pianificati
  • Evitare gli sprechi di produzione grazie a informazioni avanzate per ridurre eventi di spegnimento non pianificati
  • Fornire una barriera protettiva contro gli effetti della corrosione con la protezione da gas corrosivi XT
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Two engineers inspect outdoor aggregate operation
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
I sistemi di controllo industriale in tempo reale aumentano la produzione

I sistemi intelligenti di controllo dei motori possono fare la differenza tra profitto e perdite. I convertitori di frequenza PowerFlex offrono un controllo motori preciso. Inoltre, i dati del sistema operativo in tempo reale incrementano la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico

I tempi di fermo non previsti costano ai produttori industriali circa 50 miliardi di dollari all’anno - Forbes

Riduzione dei tempi di fermo delle macchine grazie alla manutenzione predittiva

I convertitore di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offrono un approccio proattivo al tempo di disponibilità

Con le giuste informazioni riguardo allo stato generale del vostro sistema, potete ridurre i tempi di fermo macchina, i costi di manutenzione e dei ricambi, nonché l’usura meccanica.

Gli operatori vengono messi a conoscenza dei problemi che possono compromettere i convertitori di frequenza o lo stato generale del motore, come surriscaldamento, fusibili bruciati o ore di runtime dei componenti. Grazie ai dati dell’analisi predittiva è possibile intervenire e controllare lo spegnimento, riparando o sostituendo le macchine durante i tempi di fermo pianificati.

Incrementate il tempo di disponibilità delle macchine con dati in tempo reale:

  • Modellazione della produttività prevista delle macchine
  • Ricezione di notifiche su una rete Ethernet sicura quando i componenti dei convertitori di frequenza raggiungono una fase predefinita della durata prevista
  • Ricezione dei dati sulle prestazioni dei controlli motore in tempo reale: monitoraggio continuo dello stato generale del sistema
  • Impostazione di modelli di analisi per la misurazione della temperatura ambiente, velocità delle macchine e altre caratteristiche
Aumentate la produttività e i tempi di operatività
Due persone con elmetto e giubbotto di sicurezza giallo guardano i monitor che mostrano le planimetrie della fabbrica
Brochure
Aumentate la produttività e i tempi di operatività

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755T offrono un controllo motore ad alte prestazioni per le applicazioni industriali più impegnative.

Scarica ora

Ridurre i costi energetici

Vantaggi della tecnologia dei convertitori di frequenza intelligenti
Veduta dall’alto dell’esterno di un grande impianto siderurgico in lontananza. Tre sezioni dell’impianto sono identificate con nomi e puntini colorati: sala di controllo, camera di combustione ad arco elettrico, linea di prelievo.
Dimostrazione interattiva
Vantaggi della tecnologia dei convertitori di frequenza intelligenti

L’investimento nell’automazione industriale con i convertitori di frequenza PowerFlex intelligenti consente l’aumento del tempo di disponibilità e del rendimento di fabbrica con:

  • Controllo adattativo, anti-oscillazione
  • Analisi in tempo reale, avvisi di manutenzione predittiva
  • Attenuazione armonica e rigenerazione di potenza
Scoprite come

I consumi energetici costituiscono uno dei maggiori costi operativi in ambito manifatturiero

Gli efficienti convertitori di frequenza PowerFlex soddisfano le nuove direttive sull’energia per l’Ecodesign, consentendovi un "ridimensionamento" in base alla potenza necessaria per le vostre applicazioni.

  • La tecnologia Active Front End fornisce energia rigenerativa all’alimentazione in ingresso.
  • Il controllo adattativo aiuta a garantire una regolazione ottimale del convertitore per massimizzare la corrente di uscita e la coppia del motore
  • Energy Pause riduce la velocità della ventola e imposta i convertitori PowerFlex 755T o l’alimentatore bus in uno stato a basso consumo energetico
  • L’attenuazione delle armoniche e la correzione del fattore di potenza consentono di ridurre l’uso di energia
  • Riducendo la velocità di un motore è possibile risparmiare fino al 50% dell’energia in uso
  • Garantite operazioni efficienti dal punto di vista energetico con collaudo e verifica per una combinazione estremamente produttiva di motore e convertitore di frequenza PowerFlex

Aumentate la produttività, il tempo di disponibilità e il risparmio energetico

Un VFD PowerFlex con tecnologia TotalFORCE offre intelligenza del sistema di controllo industriale in tempo reale

Quadrante rosso dell'orologio RA alle 17.00

Pneumatici e gomma

Riduzione dei tempi improduttivi di almeno il 10% con gli efficienti convertitori di frequenza PowerFlex

Ulteriori informazioni sul nostro settore automobilistico e degli pneumatici
RA secchio d’acqua metallico rosso rovesciato da cui esce l’acqua

Metalli

Efficienza energetica che permette di ammortizzare il cambio di tecnologia in meno di 6 mesi

Ulteriori informazioni sul nostro settore metallurgico
RA cavo di prolunga rosso

Industria mineraria

Il risparmio energetico in più applicazioni e attività è superiore al 30%.

Ulteriori informazioni sul nostro settore minerario
pozzo petrolifero RA rosso

Petrolio & Gas

Ottimizzazione dello spazio superiore al 50% rispetto allo spazio dei convertitori di frequenza tradizionali

Ulteriori informazioni sul nostro settore Oil & Gas
Per saperne di più

Affidatevi ai convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE per la risoluzione dei problemi

Automotive e pneumatici
all’interno di un impianto di produzione di pneumatici, pneumatici che si muovono lungo un nastro trasportatore. L’operazione è ottimizzata grazie ai convertitori di frequenza che controllano i motori per tutto il processo produttivo
Brochure
Automotive e pneumatici

Ben 200 materie prime diverse si integrano in processi chimici, fisici e ingegneristici per fornire pneumatici caratterizzati dal massimo livello di comfort, prestazioni, affidabilità e sicurezza. I convertitori di frequenza PowerFlex possono essere usati per quasi tutto il processo produttivo.

Leggi ora
Oil & Gas
Le piattaforme petrolifere in mare aperto dipendono dai controlli motore, come i convertitori di frequenza PowerFlex, per aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Panorama di un tramonto con una piattaforma centrale di trattamento di petrolio e gas, dove gli idrocarburi vengono prodotti e trattati per poi essere inviati a un impianto di generazione energetica, petrolchimico e di raffinazione e alle chiatte-cisterne per l’esportazione.
Brochure
Oil & Gas

La natura competitiva del settore Oil & Gas richiede alle aziende di migliorare continuamente le loro operazioni per mantenere la redditività. Ed è proprio per questo motivo che le aziende richiedono una tecnologia di produzione intelligente quando devono aggiornare i loro sistemi.

Leggi ora
Industria mineraria
Cinque grandi dumper gialli per industria mineraria stanno trasportando carbone o un altro minerale nero estratto da una cava.
Brochure
Industria mineraria

Prestazioni delle macchine inferiori alla norma e tempi di fermo riducono il vostro vantaggio competitivo. Le apparecchiature smart sono una soluzione a questi problemi. I convertitori di frequenza intelligenti forniscono dati in tempo reale per aumentare la produttività e i tempi di disponibilità, oltre a ridurre i costi energetici e di manutenzione. 

Leggi ora
Metalli
Acciaio fuso caldo bianco e giallo brillante che viene versato da un grande secchio in una fonderia. Scintille bianche e fumo arancione circondano l’attività.
Brochure
Metalli

I dispositivi di controllo motori intelligenti sono in grado di fornire dati operativi in tempo reale per prevenire, risolvere rapidamente o eliminare i problemi della produzione. La tecnologia dei convertitori di frequenza PowerFlex consente di evitare fermi macchina che potrebbero costare migliaia di dollari all’ora.

Leggi ora

Opzioni di convertitore di frequenza intelligente

Loading
Loading
Loading

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TR-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Convertitori di frequenza PowerFlex 755TR per soluzioni rigenerative

Questo video illustra i vantaggi dell’hardware modulare e dei componenti integrati.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755TM-DriveSystem-Video
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Sistemi di convertitori di frequenza PowerFlex 755TM per soluzioni a sbarra comune

Ulteriori informazioni sui sistemi di azionamento a bus comune PowerFlex 755TM.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection
Download File

Network error

Download File: https://preview1.assetsadobe.com/is/content/rockwellautomation/PowerFlex-755T-with-XT-Corrosive-Gas-Protection-AVS.m3u8
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione dai gas corrosivi XT

Ulteriori informazioni sui convertitori di frequenza PowerFlex 755T con protezione da gas corrosivi XT. Scoprite come i convertitor di frequenza PowerFLex 755T possono aiutare a proteggere le macchine nelle applicazioni corrosive.


Loading
Sei pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Le nostre competenze industriali ti aiutano a progettare, implementare e supportare il tuo investimento nell’automazione.

Contattaci
Consigliato per te
Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnologia con convertitore di frequenza intelligente Chevron RightChevron Right