Loading

Protezione circuito e carico

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I prodotti per la protezione del circuito e del carico proteggono i solenoidi, le bobine di relè, i dispositivi pilota, le uscite PLC e molto altro. Possono essere montati su guida DIN per un’installazione rapida e risultano eccellenti per configurazioni di elevata densità. Offriamo moduli di protezione del circuito elettronico, interruttori automatici e interruttori automatici di protezione motore che includono sistemi di protezione modulari, relè di protezione motore a semiconduttori o bimetallici, scaricatori e filtri.


Interruttori automatici

Gli interruttori automatici comprendono modelli su guida DIN, interruttori miniaturizzati ad alta densità, protezioni di circuito del motore, interruttori differenziali, interruttori miniaturizzati e dispositivi di protezione supplementare. Sono disponibili numerose configurazioni e opzioni di intervalli di tensione e di corrente per soddisfare qualsiasi requisito.

Loading
Loading
Loading
Loading

Sezionatori

I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20…1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.

Main Image
Sezionatori rotativi

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.

Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori di sicurezza

I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.

Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori a lamella visibile

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Mostra tutto »

Moduli di protezione dei circuiti elettronici

I nostri moduli di protezione dei circuiti elettronici proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico e ottimizzano la protezione attraverso interruttori automatici magneto-termici standard.

Main Image
Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

I moduli di protezione serie 1692 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico ed è possibile monitorarli e controllarli a livello sia locale che remoto.

Dettagli prodotti
Main Image
Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694

I nostri dispositivi di protezione dei circuiti elettronici serie 1694 modulari proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V da cortocircuito e sovraccarico. I moduli, con una larghezza di soli 12,5 mm, possono essere montati affiancati senza la necessità di utilizzare altri accessori. Sono dotati di morsetti push-in per l'installazione rapida. I moduli di protezione sono disponibili con canale singolo o doppio nello stesso corpo compatto. La gamma comprende versioni a corrente nominale fissa da 1 A a 10 A e una versione a corrente regolabile.

Dettagli prodotti

Portafusibili

I portafusibili forniscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Questi portafusibili sono eccellenti per la protezione di fili, piccoli carichi motore e protezione di gruppo per piccoli carichi motore.

Main Image
Portafusibili 140F

I portafusibili serie 140F sono disponibili per UL classe CC o fusibili Midget e IEC 10 x 38 mm, con o senza indicazione di intervento fusibile. Sono lucchettabili nella posizione d'apertura e compatibili con accessori serie 140M.

Dettagli prodotti
Main Image
Portafusibili 1492-FB

I portafusibili serie 1492-FB sono ideali per molte applicazioni OEM. I portafusibili costituiscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Per la protezione della linea sono disponibili i nostri portafusibili di classe CC e J, eccellenti per la protezione di fili, carichi del motore di piccole dimensioni e protezione di gruppo di carichi del motore di piccole dimensioni.

Dettagli prodotti

Interruttori di protezione motore a bassa tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.

Main Image
Relè elettronici di protezione motore

I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC. Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.

Relè elettronici di protezione motore E300/E200» Relè elettronici di protezione motore E100» Relè elettronici di protezione motore E1 Plus» Mostra tutto »
Main Image
Relè di protezione motore bimetallici

I relè termici bimetallici sono dispositivi di protezione motore per applicazioni IEC. Abbiamo progettato questi relè da utilizzare con i nostri contattori e teleinvertitori.

Relè di protezione motore bimetallici miniaturizzati IEC» Relè di protezione motore bimetallici IEC» Mostra tutto »
Main Image
Relè di protezione motore in lega eutettica NEMA

I relè di protezione motore in lega eutettica serie 592 sono dispositivi di tipo termico. Quando vengono utilizzati con l'adeguata protezione da cortocircuito, questi relè proteggono il motore, l'avviatore e il collegamento dell'alimentazione dal surriscaldamento dovuto a eccessive sovracorrenti. Il meccanismo senza sgancio fornisce la protezione da sovraccarico anche quando viene premuto il pulsante di reset.

Dettagli prodotti
Main Image
Sistema di protezione modulare 825-P

I nostri sistemi di protezione motore modulari serie 825-P sono in fine serie e non più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai relè elettronici di protezione motore E300.

Dettagli prodotti

Interruttori automatici di protezione motore a media tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a media tensione includono protezioni motore-alimentatore serie 857 e relè di protezione differenziale serie 865 per soddisfare i requisiti di protezione di motore e alimentatore.

Main Image
Protezione motore/alimentatore a media tensione

La protezione motore/alimentatore a media tensione serie 857 offre soluzioni in grado di soddisfare gli attuali requisiti di protezione del motore e dell'alimentatore in un unico pacchetto. Il nostro relè di protezione offre flessibilità di controllo, la quale consente di ottimizzare l'efficienza energetica del motore e fornisce funzioni di protezione del motore, della corrente e della tensione. Il relè di protezione può essere integrato in un centro controllo motori a bassa o media tensione oppure acquistato come componente per OEM. Per configurare questi relè, è possibile utilizzare il nostro software SetPointPS incluso.

Dettagli prodotti
Main Image
Protezione differenziale motore/alimentatore a media tensione

La protezione motore/alimentatore serie 865 e 857 protegge i dispositivi nelle reti di distribuzione di utility, impianti industriali, centrali elettriche e applicazioni off-shore. Per configurare questi relè, è possibile utilizzare il nostro software SetPointPS incluso.

Dettagli del prodotto

Relè di monitoraggio

La famiglia di relè di protezione motore dedicati MachineAlert™ offre funzioni di protezione supplementari che vengono facilmente aggiunte ai circuiti di controllo motore. Questi relè soddisfano i requisiti delle applicazioni per una protezione supplementare basata su tensione, corrente, termistore, potenza e fattore di potenza. I relè MachineAlert rappresentano una scelta economica per proteggere gli investimenti in macchinari e ridurre al minimo i tempi di fermo della produzione.

Loading
Loading
Loading
Loading

Scaricatori di protezione & filtri

Gli scaricatori e i filtri soddisfano le esigenze di protezione delle pompe e dei filtri industriali. Gli scaricatori e i filtri proteggono gli azionamenti del motore, i contattori, il comando della batteria del condensatore ecc. Possono essere montati su una guida o un pannello DIN.

Main Image
Scaricatori di protezione e filtri su guida DIN

Il dispositivo scaricatore di protezione e filtro su guida DIN serie 4983-DC è dato dalla combinazione di un filtro con uno scaricatore. Questo dispositivo dalle dimensioni ridotte è in grado di fornire transitori elettrici e protezione da disturbi.

 

 

Mostra tutto »
Main Image
Scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati

Gli scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati serie 4983-DD sono stati sviluppati per proteggere le reti di comunicazione industriali. Questo dispositivo utilizza una combinazione di tubi a scarica a 3 elettrodi e diodi limitatori veloci.

Mostra tutto »
Main Image
Scaricatori di protezione su guida DIN per uso gravoso

Lo scaricatore di protezione dai picchi CA per uso gravoso serie 4983-DH unisce una rete di varistori ad alta energia (MOV) a un tubo a scarica per incrementare le prestazioni di livello di protezione, durata e soppressione della corrente di dispersione. È collegato in parallelo e può essere posizionato nel circuito di alimentazione.

Mostra tutto »
Main Image
Scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN

Gli scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN serie 4983-DS sono collegati in parallelo ed utilizzano un MOV per eliminare i picchi di tensione. Questi dispositivi vengono utilizzati soprattutto nel quadro elettrico principale per la protezione di sistemi monofase e trifase.

Mostra tutto »
Main Image
Filtri per montaggio a pannello

I filtri per montaggio a pannello serie 4983-PF sono progettati per fornire protezione da disturbi. Questi filtri monitorano e puliscono l’onda dai disturbi ad alta frequenza che possono comportare fenomeni precoci di usura.

Mostra tutto »

Nell’episodio 6 di ROK Talk sui componenti industriali, Bill e Paul parlano con il consulente tecnologico Simon Johnson della storia, dello scopo e delle caratteristiche uniche di ogni interruttore automatico. Allen‑Bradley è famosa per l'uso di acronimi; specialmente quando si tratta di interruttori automatici scatolati, di protezione del motore e miniaturizzati (MCCB, MPCB, MCP, MCB). Cosa sono e come si fa a sapere quale usare?

  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right