I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a sportello. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Sezionatori universali 1494U
I sezionatori universali serie 1494U offrono l'ulteriore livello di indicazione di stato ON/OFF tipico della struttura dei sezionatori a coltello. Includono le certificazioni UL, CSA e CE in un'unica linea di prodotti. È possibile scegliere tra una serie di versioni con o senza fusibile in taglie da 30 a 600 A. Questi sezionatori universali sono unici e possono essere collegati per operazioni con cavo o alberino sul campo. Con l'opzione di connessione via cavo, avrete la flessibilità di poter montare l'interruttore in qualsiasi parte del pannello, indipendentemente dal posizionamento del selettore.

Morsettiere fusibili 1491
Le morsettiere fusibili serie 1491 sono progettate per l'uso in applicazioni generiche. Le basi di queste morsettiere, in resina fenolica o in porcellana, sono estremamente resistenti e facili da montare e da cablare.

Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R
I nostri sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R possono essere utilizzati in custodie esterne senza flange, con uno spessore fino a 58,42 cm.

Interruttori a fune 1494C
I sezionatori a fune serie 1494C sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.

Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile 1494V
I sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile serie 1494V sono usciti di produzione e pertanto non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai sezionatori universali serie 1494U.