Loading

Moduli di protezione dei circuiti elettronici

I nostri moduli di protezione dei circuiti elettronici proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico e ottimizzano la protezione attraverso interruttori automatici magneto-termici standard.
Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image

Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici 1692

I moduli di protezione serie 1692 proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V. Questi moduli monitorano sia la tensione di alimentazione che le correnti di carico ed è possibile monitorarli e controllarli a livello remoto e locale.

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivi di protezione dei circuiti elettronici modulari 1694

I nostri dispositivi di protezione dei circuiti elettronici serie 1694 modulari proteggono i circuiti secondari degli alimentatori switching CC da 24 V da cortocircuito e sovraccarico. I moduli, con una larghezza di soli 12,5 mm, possono essere montati affiancati senza la necessità di utilizzare altri accessori. Sono dotati di morsetti push-in per l'installazione rapida. I moduli di protezione sono disponibili con canale singolo o doppio nello stesso corpo compatto. La gamma comprende versioni a corrente nominale fissa da 1 A a 10 A e una versione a corrente regolabile.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Moduli di protezione dei circuiti elettronici Chevron RightChevron Right