Loading

Portafusibili

I portafusibili forniscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Questi portafusibili sono eccellenti per la protezione di fili, piccoli carichi motore e protezione di gruppo per piccoli carichi motore.
Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image

Portafusibili 140F

I portafusibili serie 140F sono disponibili per UL classe CC o fusibili Midget e IEC 10 x 38 mm, con o senza indicazione di intervento fusibile. Sono lucchettabili nella posizione d'apertura e compatibili con accessori serie 140M.

Dettagli prodotti

Main Image

Portafusibili 1492-FB

I portafusibili serie 1492-FB sono ideali per molte applicazioni OEM. I portafusibili costituiscono un mezzo sicuro e pratico per l'installazione di fusibili di classe CC, J e Midget. Per la protezione della linea sono disponibili i nostri portafusibili di classe CC e J, eccellenti per la protezione di fili, carichi del motore di piccole dimensioni e protezione di gruppo di carichi del motore di piccole dimensioni.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Portafusibili Chevron RightChevron Right