Loading

Sezionatori

I nostri sezionatori sono disponibili con profondità sia fissa sia variabile con stili di montaggio a flangia o a parete. I nostri sezionatori sono classificati NEMA, IEC e UL. Offriamo una vasta gamma di versioni con e senza fusibili da 20…1.250 A per configurazioni sia aperte sia chiuse.
Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image
Sezionatori rotativi

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.

Sezionatori rotativi 194R» Sezionatori rotativi senza fusibile 194U» Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori di sicurezza

I nostri sezionatori di sicurezza sono progettati per applicazioni industriali gravose e aree pericolose. Questi sezionatori sono disponibili in taglie da 30, 60, 100 e 200 A.

Sezionatori di sicurezza per aree pericolose 1494G» Sezionatori di sicurezza per uso industriale gravoso 1494G» Sezionatori di sicurezza per uso generico/industriale 1494H» Mostra tutto »
Main Image
Sezionatori a lamella visibile

I nostri sezionatori a lamella visibile sono disponibili con profondità fissa o variabile e opzioni di montaggio a flangia o a parete. I sezionatori con montaggio a flangia sono disponibili anche in custodia.

Sezionatori universali 1494U» Sezionatori con montaggio a flangia a profondità variabile 1494V» Interruttori a fune 1494C» Sezionatori con montaggio a flangia a profondità fissa 1494F» Sezionatori rotativi con montaggio a parete a profondità variabile serie 1494R» Morsettiere fusibili 1491» Mostra tutto »
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right