Loading

Sezionatori rotativi

Protezione circuito e carico
  • Interruttori automatici
  • Sezionatori
  • Protezione circuito elettronico
  • Portafusibili
  • Interruttori di protezione motore a bassa tensione
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri

I sezionatori rotativi sono disponibili in varie versioni, con fusibile e senza fusibile, da 20…1.250 A e possono essere ordinati con o senza custodia. Le versioni senza fusibile consentono di utilizzare blocchi di fusibili personali. I sezionatori con fusibili e portafusibili integrali consentono di usare pannelli più compatti.

Loading
Loading
Loading
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sezionatori Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sezionatori rotativi Chevron RightChevron Right