Disponibili con CIP Safety su EtherNet/IP™
I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza). Il software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) Windows®, utilizzato per configurare SafeZone Singlezone, Multizone e Mini, semplifica la programmazione dei laser scanner di sicurezza SafeZone. Il SafeZone 3 utilizza il 442L AOP per configurare sia la connessione EtherNet/IP che la programmazione dello scanner.
Novità
La connessione tramite EtherNet/IP rende il laser scanner di sicurezza SafeZone3 un dispositivo di sicurezza intelligente, in grado di migliorare la sicurezza e favorire la connettività attraverso la Connected Enterprise.
Panoramica
- Offre angoli di scansione di 190° o 270°
- Campi di sicurezza da 2 m, 3 m, 4 m o 5 m (6,56 piedi, 9,84 piedi, 13,12 piedi o 16,4 piedi)
- Risoluzioni configurabili da 30…150 mm (1,18…5,9 pollici)
- Ritardo di riavviamento configurabile
- Montaggio orizzontale o verticale
- Display a sette segmenti per le informazioni diagnostiche
- Campionamento multiplo (2…16 unità)
Le applicazioni classiche per i laser scanner di sicurezza SafeZone™ comprendono:
- Rilevamento della presenza di personale davanti a una macchina o di potenziali pericoli connessi alle apparecchiature
- Sostituzione di sicurezza in caso di necessità di pedane di sicurezza di forma irregolare
- Applicazioni AGV, i due campi di avvertimento possono rallentare gradualmente l'AGV riducendo l'usura del freno
SafeZone (Singlezone and Multizone) | SafeZone Mini | SafeZone 3 |
---|---|---|
190° (da -5° a +185°) | 270° (da -45° a +225°) | 275° (-47,5…+227,5°) |
Singlezone: 4 m (13,12 piedi); Multizone: 5 m (16,4 piedi) | 2 m, 3 m (6,56 piedi, 9,84 piedi) | 5,5 m (18,04 piedi) |
30...150 mm (1,18...5,9 piedi) | 30...150 mm (1,18...5,9 piedi) | 30…200 mm (1,18...7,87 piedi) |
≥ 60 ms o ≥ 120 ms | ≥ 80 ms | ≥ 95 ms |
Da 2 a 60 secondi | Da 2 a 60 secondi | Da 2 a 60 secondi |
Orizzontale, verticale, verso il basso | Orizzontale, verticale, verso il basso | Orizzontale, verticale, verso il basso |
7 segmentazioni | 7 segmentazioni | Testo e simboli multicolore |
2...16 scansioni | 2...16 scansioni | 2...16 scansioni |
2 OSSD | 2 OSSD | 4 bit di sicurezza |
N/D | N/D | CIP Safety su EtherNet/IP |
Software SCD | Software SCD | 442L AOP |
Video sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP






Selezione prodotti
Specifiche
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- cULus
- TÜV
Classificazione di sicurezza
- Categoria 3 EN ISO 13849-1
- Tipo 3 DIN EN61496-1
- SIL 1 in base a IEC 61508
- SIL CL2 EN 62061
- EN ISO 13849-1
Dati sulla sicurezza funzionale
- PFHD = 8 x10-8
- Vita utile (TM) = 20 anni (EN ISO 13849)
Adatto a livelli prestazionali PLd (conformemente a ISO 13849-1:2006) e per l'uso su sistemi SIL 2 (conformemente a IEC 62061)
Conformità agli standard
- DIN EN 61496-1: 2009-03
- DIN EN 61508:2002/2003
- DIN EN ISO 13849-1: 2008-12
Software
Il software SCD (Safety Configuration and Diagnostic) in ambiente Windows, fornito con ogni scanner, semplifica la programmazione degli scanner SafeZone. La procedura guidata di configurazione offre una guida per le configurazioni semplici o complesse del sistema.
Scaricate il software SafeZone per laser scanner di sicurezza versione 3.02
Installazione del software SCD:
- Scaricare ed estrarre il contenuto del file ZIP in una cartella sull'unità disco rigido locale
- Eseguire "Setup.exe"
- Inserire il numero di serie indicato: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sui dispositivi di sicurezza per rilevamento presenza | GLSAFE-BR001 | |
Profilo prodotto del laser scanner di sicurezza SafeZone 3 | 442L-PP004 | |
Profilo prodotto SafeZone singlezone safety laser scanner | 442L-PP002 | |
Profilo prodotto del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini | 442L-PP003 | |
Istruzioni per l'installazione della copertura dell'ottica per SafeZone 3 | 442L-IN001 | |
Istruzioni per l'installazione e il montaggio del laser scanner di sicurezza SafeZone 3 | 442L-IN006 | |
Istruzioni per l'installazione e il montaggio del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini | 442L-IN008 | |
Istruzioni per l’installazione di SafeZone Singlezone e laser scanner di sicurezza Multizone | 442L-IN009 | |
Manuale d'uso del laser scanner di sicurezza SafeZone Mini | 442L-UM005 | |
Manuale d'uso SafeZone singlezone e multi-zone safety laser scanner | 442L-UM003 | |
Manuale d'uso del software di configurazione e diagnosi di sicurezza | 442L-UM006 | |
Manuale d'uso sul laser scanner di sicurezza SafeZone 3 CIP Safety su EtherNet/IP | 442L-UM008 |
Strumenti e risorse
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.