I controllori di sicurezza SmartGuard™ 600 serie 1752 sono caratterizzati da 16 ingressi e 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti per test di impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Ideale per applicazioni di sicurezza di medio livello che sono troppo complesse per i relè di sicurezza ma troppo semplici per PLC di sicurezza di dimensioni normali
- Si integrano con i moduli Guard I/O™ per ampliare il numero di dispositivi di sicurezza controllabili
- Fornisce dati a PLC standard e HMI mediante EtherNet/IP™ o DeviceNet™
- Supporta la configurazione e la programmazione tramite software RSNetWorx™ per DeviceNet (necessario per il controllore EtherNet/IP)
Ulteriori informazioni
- Proteggete personale, produttività e ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Specifiche
Certificazioni
- c-UL-us
- Omologazione UL Listed per classe 1 divisione 2 gruppi A, B, C, D Aree pericolose
- Certificazione UL per sicurezza funzionale
Software
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Istruzioni per l’installazione dei controllori SmartGuard 600 | 1752-IN001 | |
Manuale d’uso dei controllori SmartGuard 600 | 1752-UM001 | |
Manuale di riferimento sulla sicurezza dei controllori SmartGuard 600 | 1752-RM001 |
Applicazioni
I controllori SmartGuard™ 600 sono l’anello di congiunzione tra un sistema di relè di sicurezza e un controllore programmabile di sicurezza. Hanno dimensioni ideali per applicazioni in cui non si possono utilizzare relè di sicurezza, o in cui l’utilizzo dei relè è poco pratico, ma che non sono sufficientemente complesse per un controllore programmabile di sicurezza tradizionale come un controllore GuardLogix® o GuardPLC™.
Usate il controllore SmartGuard 600 nelle applicazioni di sicurezza che includono:
- E-Stop
- Barriera fotoelettrica
- Gate di sicurezza
- Comando a due mani
- Controllo multizona
- Protezione perimetrale