I nostri contattori combinati NEMA sono disponibili o con un sezionatore o con un interruttore automatico, montati in un dispositivo comune. I nostri prodotti sono inoltre dotati di varie strutture esterne che si adattano a esigenze applicative differenti.
Panoramica
- Custodie in metallo verniciato: Tipo 1, Tipo 3R/4/12
- Custodie in acciaio inossidabile: Tipo 4/4X
- Custodie non metalliche: Tipo 4/4X
- Modifiche montate in fabbrica
- Accessori installati sul campo
- Classificazione entrata linea inclusa
- Connessioni a incastro con cavi e morsetti con codice colore
Contattori combinati con sezionatori 502
- Sezionatore a fusibili e non a fusibili
Contattori combinati con interruttori automatici 503
- Interruttore automatico magneto-termico a tempo inverso
Specifiche
Certificazioni
- cULus Listed - N. file E3125; n. guida NLDX, NLDX7
Conformità agli standard
- CSA C22.2, N. 14
- UL 508
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dati tecnici sulle specifiche di portata contatti, custodie, manutenzione preventiva dei componenti industriali | IC-TD002 | |
Dati tecnici sulle specifiche di contattori NEMA, avviatori e pannelli pompa | 500-TD014 |