I nostri motori principali asincroni Kinetix® MMA sono motori a induzione CA trifase ottimizzati per i nostri servoazionamenti Kinetix 5700 e compatibili con gli azionamenti della serie Kinetix 7000 e PowerFlex® 750.
Ottenete il massimo da un’ampia gamma di applicazioni pesanti che richiedono la massima potenza e coppia con sei diverse altezze di albero e più intervalli di velocità.
Ottenete risultati applicativi e maggiori clienti grazie alle numerose funzionalità configurabili e alle opzioni speciali che rendono il motore efficace in tutta una serie di settori e applicazioni.
Panoramica
- Fornisce una gamma di potenza d’uscita estesa, da 0,6 a 205 kW
- Offre maggiori opzioni di velocità nominale e capacità di velocità massima
- Offre opzioni di encoder aggiuntive: nove opzioni tra cui scegliere, inclusa la classificazione di sicurezza SIL2
- Include migliori offerte di cuscinetti; opzioni a sfera, a rulli e ad alta velocità
- Include opzioni di montaggio estese, con supporti per piedi e flangia per tutte le dimensioni
- Offre un monitoraggio temperato migliorato con sensori termici aggiunti
- Include opzioni di protezione per ambienti umidi o difficili
Cavi precablati e accessori richiesti:
- Converting
- Avvolgitori/svolgitori/ribobinatrici
- Sfogliatrici
- Taglio al volo
- Movimentazione dei materiali
- Costruzione di pneumatici
- Lavorazione del metallo
Istantanea del prodotto
Dimensione MMA |
Velocità nominale, rpm |
Velocità massima, rpm |
Potenza nominale, kW |
Coppia nominale, N•m |
Coppia di picco, N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580…2600 |
1400...6000 |
0,6...8,6 |
10,5...31,5 |
21…88 |
SH100 |
580…2600 |
1400...6000 |
2,3...21,1 |
35,6...94,6 |
80…200 |
SH132 |
580…2600 |
1400...6000 |
6,4...48,4 |
90,7...217 |
Da 200 a 400 |
SH160 |
580…2600 |
1400...6000 |
15,3...85,8 |
196...385 |
450…700 |
SH180 |
580...2200 |
1400...5200 |
22,6...109 |
285...618 |
730...1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400...4300 |
39,6...205 |
573...1239 |
1200…2600 |
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM (in precedenza C-Tick)
- KCC
- EAC
- Cina RoHS
- RoHS UE
- Marocco
- RAEE