Ottenete una visione completa del vostro stabilimento con la nostra linea di prodotti ASEM™ 6300 resistente e flessibile. La nostra linea ASEM di PC industriali, thin client e monitor è progettata per aiutarvi a ottimizzare le operazioni. I nostri PC e thin client industriali ASEM 6300 abbinati al software interfaccia operatore (software di interfaccia operatore) FactoryTalk® View e al software di gestione thin client ThinManager® creano un sistema di visualizzazione completo.

Migliorate la qualità
Automatizzate le operazioni di controllo della qualità in tempo reale e contribuite a prevenire gli errori nel processo di produzione attivando interventi immediati in caso di prodotti difettosi. Assicuratevi che tutto ciò che esce dalla linea di produzione sia conforme ai vostri standard.

Incremento della produttività
Offrite ai responsabili della produzione una maggiore visibilità sulle operazioni in modo che possano ottimizzare la produttività dei dipendenti, ottenere prodotti fuori dalla linea di produzione in tempi record, evitare i tempi di fermo prima che si verifichino e sfruttare i vantaggi di un TCO più basso.

Riduzione dei rischi
Andate oltre la conformità creando ambienti di produzione che utilizzano l'intelligenza integrata per contrastare le minacce alla sicurezza informatica, migliorare la sicurezza sul lavoro e rafforzare i sistemi in modo da evitare interruzioni delle attività.
Create operazioni più efficienti
Siamo leader mondiali nel campo dell’automazione industriale e della trasformazione digitale. Abbiamo migliorato la nostra gamma di prodotti con il lancio della linea di PC industriali, thin client e monitor ASEM 6300, progettati per aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni.
Integrate un’interfaccia operatore ad alte prestazioni e di lunga durata nel vostro ambiente industriale
La linea di prodotto ASEM 6300 è progettata per offrire interoperabilità con la vostra tecnologia precedente. Tuttavia, la vera forza di questa soluzione si concretizza quando viene implementata come una suite integrata di prodotti end-to-end.
Migliorate l'affidabilità e la sicurezza delle vostre applicazioni di visualizzazione
I nostri PC e thin client industriali ASEM 6300 abbinati al software interfaccia operatore (HMI) FactoryTalk® View e al software di gestione thin client ThinManager® creano un sistema di visualizzazione completo.