I supporti di rete e i dispositivi di connessione ControlNet™ forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermatura quadrupla RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.
Risorse/Collegamenti rapidi
Panoramica
- Disponibili in cloruro di polivinile ad alta flessibilità e standard
- Cavo da 200 micron compreso
- Disponibili da 10, 20, 30, 60, 100 e 300 metri di lunghezza
- Utilizzabili con il ripetitore 1786-RPFS
- Utilizzare un adattatore per ripetitore per fornire un massimo di 1,6 A e 5 V CC per alimentare i moduli del ripetitore
Selezione prodotti
BETA
BETA
Catalog Number | Descrizione | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1783-NATR | Configurable NAT router | Active | ||
1783-ETAP2F | 1+2 Port EtherNet/IP Taps |
|
Active | |
1788-EN2DNR | EtherNet/IP to DevicNet Linking Device | Active | ||
1783-ETAP1FK | Active | |||
1783-ETAPK | Active | |||
1783-ETAP2FK | Active | |||
1787-PLUG10R | DNet Open Style 10 Position Connector | Active | ||
1784-PCD1 | DeviceNet Comms Cable for 1784-PCD Card | Active | ||
1787-USADPTR | U.S. P/S ADAPTER FOR 1770-KFD | Active |
- Catalog Number
- 1783-NATR
- Descrizione
- Configurable NAT router
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1783-ETAP2F
- Descrizione
- 1+2 Port EtherNet/IP Taps
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1788-EN2DNR
- Descrizione
- EtherNet/IP to DevicNet Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1783-ETAP1FK
- Descrizione
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1783-ETAPK
- Descrizione
- Lifecycle
- Active
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su connettività e cavi di rete | CONEC-BR001 | |
Dati tecnici dei mezzi trasmissivi ControlNet | 1786-TD007 | |
Guida alla pianificazione e all'installazione dei supporti coassiali ControlNet | CNET-IN002 | |
Guida alla pianificazione e all'installazione dei mezzi trasmissivi ControlNet Ex | CNET-IN003 | |
Guida all'installazione e alla pianificazione dei supporti in fibra ottica ControlNet | CNET-IN001 | |
Istruzioni per l'installazione del kit gruppo cavi e tap IP67 ControlNet | 1786-IN017 | |
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale | 1770-IN041 | |
Manuale d'uso dei moduli ControlNet nei sistemi di controllo Logix5000 | CNET-UM001 | |
Manuale d'uso di ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
Manuale d'uso MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
Manuale d’uso del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
Elenco dei componenti del sistema di mezzi trasmissivi ControlNet | AG-PA002 | |
Manuale di riferimento consigliato per sistemi di Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |