Inversores Armor PowerFlex
Você está buscando um inversor de frequência que satisfaça as suas aplicações mais exigentes? Nossos inversores Armor™ PowerFlex® série 35 On-Machine™ são uma nova geração de soluções de controle do motor On-Machine™ que podem ajudar a fazer exatamente isso. Eles fornecem Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas integradas, uma variedade de opções de controle do motor, opções de montagem flexíveis e recursos de segurança de hardware e rede. Ele é integrado com software de projeto Logix e Studio 5000® para desempenho e facilidade excepcionais.
Esses inversores fornecem uma solução integrada, próxima ao motor, pré-projetada, desenvolvida para ambientes desfavoráveis, onde a redução do tempo e do custo de instalação é o fator mais crítico. Os inversores Armor PowerFlex combinam um design inovador que reduzirá o custo de instalação, o tempo de instalação e o tempo de parada não planejado. Eles substituem vários componentes com uma solução integrada de controle do motor.
Levamos o controle do moto On-Machine a um novo nível com as soluções de controle do motor Armor PowerFlex. Inteligente, seguro, protegido e simples – inversores Armor PowerFlex são uma solução expansível desenvolvida para ajudar a atender as necessidades de suas aplicações.
Nossa solução On-Machine é uma abordagem de projeto de equipamento descentralizado que ajuda a reduzir os desafios vistos em soluções baseadas em gabinete para OEMs e usuários finais.
Por que um fabricante de equipamento original deve escolher nossa solução On-Machine?
Escolha uma solução On-Machine de inversores de frequência Armor PowerFlex para ajudar:
- Reduza o tempo de engenharia e ajude a agilizar significativamente a integração
- Acelere o tempo de instalação através de orientações de montagem flexíveis e cabos de conexão rápida
- Acelere a configuração e o comissionamento usando uma interface do usuário intuitiva
- Maximiza a utilização da máquina com dados em tempo real disponíveis para a empresa
- Combine rede e segurança fisicamente conectadas em um produto
An On-Machine solution could be right for you—whether you’re an OEM or an end user. With an Armor PowerFlex drive you can:
- Reduce your engineering time and help expedite integration significantly
- Speed your installation time through flexible mounting orientations and quick-connect cables
- Lower total cost by using a simple, more modular approach to machine design
- Reduce risk of failure with our environmentally robust design
Durability & safety built into the design
Keeping your equipment clean is a must in grimy areas. Armor PowerFlex drives are designed to withstand water wash down, so it’s appropriate for your most demanding applications. Our smart, safe, secure and simple features don’t stop there. Integrated networked safety in Armor PowerFlex drives helps simplify your machine design and minimize component redundancies.
A decisão de controle do motor inteligente

Redução de custos de segurança
A segurança em rede permite implantação com custo otimizado da segurança de máquina, utilizando uma experiência de software e hardware comum.

Comissionamento mais rápido
A integração premium proporciona uma experiência do usuário consistente, desde o projeto até a configuração, o funcionamento e a manutenção. Ela permite que os dados sejam acessados em toda a empresa.

Redução de custos de tempo de parada
Obtenha dados de dispositivos em tempo real para manutenção preventiva e acessíveis a modelos analíticos de nível superior.

Velocidade, design, instalação e integração
Uma solução integrada que combina funções, como desligamento local e frenagem dinâmica, em um resultado coeso.

Tempo médio entre reparações reduzido
Instalação e alterações de projeto mais rápidas no local, eliminando painéis personalizados.

Diminua os erros
Os cabos de desconexão rápida para todas as conexões de campo minimizam a falha do teste devido a erros na fiação.
Características e benefícios
- Oferece suporte a motores assíncronos trifásicos, motores de imã permanentes e motores de relutância síncrona de alta eficiência
- Equipado com gabinete IP66, tipo 4/12 com design higiênico
- Oferece uma ampla gama de potência do motor e uma ampla gama ambiental
- Usa uma rede Gigabit Ethernet/IP™ com duas portas, resistente e tolerante a falhas com capacidade DLR integrada
- Disponível em dois frames: 3 HP e 10 HP
- Oferece uma instalação de montagem flexível
- Fácil de instalar, configurar e comissionar com assistentes e fluxos de trabalho integrados
- Utiliza diagnóstico e status de rede e local abrangentes com funções de preditivas
- Equipado com conexão com rápida desconexão
Inversores de segurança Armor PowerFlex
- Oferece suporte a funções de segurança avançadas, como STO, SS1, SLS, SLP, SDI e SBC
- Oferece segurança CIP integrada e fisicamente conectada em um produto
- Equipados com E/S de segurança do usuário
Setores
Temos a experiência e as soluções para atender seus desafios específicos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure | 35-BR001 | |
OEM On-Machine Infographic | 280-SP003 | |
End User On-Machine Infographic | 280-SP004 |
Certifications
- CE Marked
- cULus Listed
- KCC
- NEMA ICS 7.1
- RCM
- RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
- SEMI F47