Oferecemos uma linha completa de contatores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos contatores IEC oferecem controle CA e CC. Eles são sustentáveis, versáteis e flexíveis. Nossos contatores NEMA são conhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.
As chaves de carga e controle cód. cat. 194 oferecem soluções de alta tecnologia para quase todas as aplicações. Você pode usar chaves de carga cód. cat. 194E e chaves de controle/carga cód. cat. 194L como meio de desconexão no motor de acordo com o artigo 430-J do Código Elétrico Nacional dos EUA. Chaves de interrupção de carga com e sem fusível cód. cat. 1592 são opções de controle de média tensão especializadas.
Nossa linha de gabinetes inclui botão pulsador, caixa de junção e para fins gerais, todos projetados para aplicações internas e externas.
Os centros de controle de motores (CCMs) CENTERLINE® de baixa tensão oferecem uma solução robusta, com alto desempenho, para todas as suas necessidades de controle do motor, com as vantagens que você necessita em seu ambiente competitivo. Nossos CCMs CENTERLINE são projetados para atender suas necessidades globais.
Suas aplicações críticas dependem de motores de média tensão para uma operação segura e contínua em ambientes industriais desfavoráveis. Para aprimorar a proteção e desempenho de seus sistemas, opte por nossos Centros de controle de motores (CCM) CENTERLINE® 1500. Eles são resistentes e têm os recursos necessários para atender às demandas de sua aplicação.
Nossos Smart Motor Controllers™ (controladores inteligentes de motores) são partidas suaves projetadas para ajudar a minimizar os custos, reduzindo o consumo de energia geral do sistema e o desgaste dos equipamentos. Nossas partidas suaves podem ser integradas facilmente em sua solução de controle inteligente de motor para oferecer maior produtividade e paradas mais curtas. Elas são uma alternativa ideal para um inversor que exija uma solução mais econômica e simples.
Nossas partidas suaves em média tensão aplicam uma tensão reduzida a um motor CA de média tensão para permitir partidas e paradas suaves, limitam a corrente de energização e reduzem os efeitos do fenômeno golpe de aríete em sistemas de bombeamento.
Oferecemos uma linha completa de acionadores versáteis e robustos para aplicações IEC e NEMA. Nossos acionadores industriais leves IEC são ecológicos, versáteis e flexíveis. Nossos sistemas de partida para uso industrial pesado NEMA são reconhecidos por sua construção robusta, desempenho confiável e longa vida útil elétrica.