Os botões pulsadores e dispositivos de sinalização incluem um amplo espectro de operadores. Oferecemos botões pulsadores, chaves de alternância, estações pendentes, luzes indicadoras, estações de operador montadas e gabinetes de estação de operador. Nossos dispositivos de sinalização sonoros e visuais incluem sirenes, alto-falantes, sinalizadores luminosos, luzes estroboscópicas, painéis de luzes e torres luminosas. Eles ajudam a reduzir o tempo de inatividade ao sinalizar quebras e carência de materiais, além de alertar os operadores sobre perigos.
Operadores de 30 mm
Nossos operadores de 30 mm incluem botões pulsadores, paradas de emergência, chaves seletoras, sinaleiros, operadores especializados e estações montadas. Temos os acessórios e os componentes de fundo de painel necessários para a montagem dos botões pulsadores, incluindo blocos de contatos, proteções, placas de legenda e outros.
Operadores de 22 mm
Nossa linha de 22 mm de operadores foi projetada e é produzida de acordo com especificações de desempenho exigentes. Utilizamos técnicas de modelagem sólida de alta tecnologia e análise de elementos finitos para que todos os componentes integrados aos operadores 800F sejam otimizados para durabilidade e desempenho.
Dispositivos de parada de emergência
Nossos dispositivos de parada de emergência incluem chaves de habilitação e chaves de acionamento por cabo. Nossa série Lifeline™ inclui chaves de parada de emergência de cabos e chaves de parada de emergência acionadas por cabos.
Operadores para área classificada
Nossos operadores para área classificada incluem botões pulsadores, sinaleiros, chave seletoras e estações e estão disponíveis como estações montadas em fábrica ou como componentes para montagem no campo.
Operadores especializados
Nossos operadores especializados incluem indicadores de status, pequenos sinaleiros e botões pulsadores. Oferecemos indicadores de status com 12, 18 ou 22 mm, para aplicações comerciais e industriais leves. Nossos sinaleiros pequenos e botões pulsadores especializados são projetados para aplicações pesadas e áreas classificadas.
Dispositivos sonoros
Os dispositivos sonoros incluem sirenes eletrônicas genéricas e de alto desempenho, alarmes de sinalização instalados em painéis, e sirenes e sinalizadores luminosos em áreas classificadas.
Dispositivos visuais
Dispositivos visuais incluem estroboscópicos de Xenônio montados em painel, mini sinalizadores luminosos quadrados, para montagem em painel com indicadores luminosos selecionáveis estáveis ou intermitentes, luzes de sinalização montadas em parede, painel com barras luminosas, sinalizadores luminosos industriais redondos, luzes em torres, torres luminosas e alarmes de circuito duplo montados em painel.
No episódio 5 do ROK Talk sobre componentes industriais, Paul e Bill conversam com Steve Litzau sobre a história, solidez e confiabilidade dos botões pulsadores.