Os produtos de proteção de carga e circuito protegem solenoides, bobinas de relés, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Eles são montáveis em trilhos DIN para permitir uma rápida instalação e são excelentes para configurações de alta densidade. Oferecemos módulos de proteção de circuitos eletrônicos, disjuntores e protetores de motor, incluindo sistemas de proteção modulares, relés de sobrecarga bimetálicos ou de estado sólido e protetores contra sobretensão e filtros.
Disjuntores
Os disjuntores incluem disjuntores industriais com trilho DIN, disjuntores miniatura de alta densidade, protetores de circuito do motor, dispositivos de corrente residual, disjuntores miniatura e dispositivos de proteção complementar. Nós oferecemos muitas configurações, faixas de tensão e de corrente para atender suas especificações.
Chaves de desconexão
Nossas chaves seccionadoras estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com estilos de montagem em flange ou porta. Nossas chaves têm classificação NEMA, IEC e UL. Oferecemos diversas versões com e sem fusível de 20 a 1250 A, tanto em configurações abertas quanto fechadas.
Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
Nossos módulos de proteção de circuitos eletrônicos protegem os circuitos secundários de fontes de alimentação de modo comutado de 24 Vcc. Esses módulos monitoram a tensão de alimentação e as correntes de carga, e aumentam a proteção em relação aos disjuntores termo-magnéticos padrão.
Porta-fusíveis
Porta-fusíveis proporcionam um meio seguro e prático de instalação de fusíveis classe CC, J e miniatura. Esses porta-fusíveis são excelentes para proteção de fios, pequenas cargas do motor e proteção em grupo de pequenas cargas do motor.
Protetores de motor de baixa tensão
Protetores de motor de baixa tensão incluem uma ampla seleção de relés de sobrecarga, protetores de motor incorporados e sistemas de proteção modulares. Esses produtos incluem relés bimetálicos e relés de sobrecarga de estado sólido, além de disjuntores de proteção do motor.
Protetores de motor de média tensão
Protetores de motor de média tensão incluem a proteção de motor-alimentador cód. cat. 857 e o relé de proteção diferencial cód. cat. 865 para atender suas especificações de proteção de motor e alimentador.
Protetores de motor complementares
Protetores de motor complementares incluem relés de monitoração e sistemas de detecção de arco por falta à terra.
Protetores contra surto e filtros
Protetores contra surto e filtros atendem às necessidades de proteção contra surto e filtragem na indústria. Nossos protetores contra surtos e filtros protegem inversores de motores, contatores, comutadores de bancos de capacitores e muito mais. São montados em trilho DIN ou painel.
No episódio 6 do ROK Talk sobre componentes industriais, Bill e Paul conversam com o consultor de tecnologia Simon Johnson sobre a história, a finalidade e os recursos exclusivos de cada disjuntor. A Allen‑Bradley é conhecida pelo uso de acrônimos, especialmente quando se trata de disjuntores de caixa moldada, disjuntores de proteção do motor, protetores de circuito de motor e disjuntores de circuito principal. Qual é a finalidade de cada um e como saber qual utilizar?