Loading

Chaves seccionadoras

Nossas chaves seccionadoras estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com estilos de montagem em flange ou porta. Nossas chaves têm classificação NEMA, IEC e UL. Oferecemos diversas versões com e sem fusível de 20 a 1250 A, tanto em configurações abertas quanto fechadas.
Proteção de carga e circuito
      • Visão geral
      • Disjuntores miniatura
      • Disjuntores em caixa moldada
      • Protetores de circuito do motor
      • Disjuntores de proteção do motor
    • Visão geral
    • Disjuntores miniatura
    • Disjuntores em caixa moldada
    • Protetores de circuito do motor
    • Disjuntores de proteção do motor
      • Visão geral
      • Chaves seccionadoras rotativas
      • Chaves seccionadoras de segurança
      • Chaves seccionadoras com lâmina visível
    • Visão geral
    • Chaves seccionadoras rotativas
    • Chaves seccionadoras de segurança
    • Chaves seccionadoras com lâmina visível
  • Módulos de proteção de circuitos eletrônicos
  • Porta-fusíveis
      • Visão geral
      • Relés de sobrecarga de estado sólido
      • Relés de sobrecarga bimetálicos
    • Visão geral
    • Relés de sobrecarga de estado sólido
    • Relés de sobrecarga bimetálicos
  • Relés de monitoração
  • Protetores contra surto e filtros
Main Image
Chaves seccionadoras rotativas

Nossas chaves seccionadoras rotativas têm várias versões com e sem fusível de 20 a 1.250 A e podem ser solicitadas com ou sem gabinete. Os estilos sem fusível permitem o uso de seus próprios bornes fusíveis. As chaves com fusível, com invólucros de fusíveis integrais, reduzem as especificações de espaço em painel.

Chaves seccionadoras rotativas 194R» Chaves seccionadoras rotativas sem fusível 194U» Exibir todos »
Main Image
Chaves seccionadoras de segurança

Nossas chaves seccionadoras de segurança são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas, e também para áreas classificadas. Essas chaves têm capacidade nominal de 30 A, 60 A, 100 A e 200 A.

Chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas 1494G» Chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas 1494G» Chaves seccionadoras de segurança industriais/uso geral 1494H» Exibir todos »
Main Image
Chaves seccionadoras com lâmina visível

Nossas chaves seccionadoras com lâmina visível estão disponíveis em estilos de profundidade fixa e variável e com opções de montagem em flange ou porta. As chaves seccionadoras montadas em flange também estão disponíveis em um gabinete.

Chaves seccionadoras universais 1494U» Chaves seccionadoras montadas em flange com profundidade variável 1494V» Chaves seccionadoras operadas por cabo 1494C» Chaves seccionadoras montadas em flange com profundidade fixa 1494F» Chaves seccionadoras rotativas montadas em porta com profundidade variável 1494R» Bornes com fusível 1491» Exibir todos »
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Proteção de carga e circuito Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Chaves seccionadoras Chevron RightChevron Right