Nossas chaves seccionadoras de segurança são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas, e também para áreas classificadas. Essas chaves têm capacidade nominal de 30 A, 60 A, 100 A e 200 A.

Chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança para áreas classificadas cód. cat. 1494G podem ser usadas para aplicações de 30 A, 60 A e 100 A. Elas estão disponíveis em tipos de gabinete 3R, 7 e 9 aparafusados para uso interno e externo. Essas chaves são certificadas para uso em áreas classificadas com gás ou poeira perigosos Classe I, Divisão 1 e 2, Grupos C e D e Classe II, Grupos E, F e G.

Chaves seccionadoras de segurança industriais/uso geral 1494H
Nossas chaves seccionadoras de segurança industrial cód. cat. 1494H e de uso geral cód. cat. 1494HL são projetadas para aplicações industriais e comerciais pesadas. A versão de uso geral cód. cat. 1494HL é projetada para aplicações leves comerciais ou residenciais. Ambas têm certificação UL e CSA e também podem ser usadas em aplicações de chave seccionadora em motores.

Chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas 1494G
Nossas chaves seccionadoras de segurança industriais pesadas cód. cat. 1494G têm capacidade nominal de chave de 30 a 600 A. Elas estão disponíveis no Tipo 3R/4/12 de metal pintada, Tipo 4/4X de aço inoxidável e Tipo 4/4X com gabinetes não-metálicos.