Loading

Interface de sinal

Nossos produtos de interface de sinal proporcionam conversão de sinais e isolamento elétrico entre sensores e outros dispositivos de campo e um circuito de controle. Os módulos de segurança intrínseca adicionam diodos Zener, que limitam a quantidade de energia elétrica em circuitos de segurança intrínseca.
Interface de sinal
  • Condicionadores de sinais
      • Visão geral
      • Barreiras de conversores
      • Barreiras isoladoras
      • Barreiras zener
    • Visão geral
    • Barreiras de conversores
    • Barreiras isoladoras
    • Barreiras zener
Main Image

Condicionadores de sinais

Nossos condicionadores de sinais cód. cat. 931N Nano e 931S Smart oferecem uma gama completa de opções para isolar, converter, dividir, linearizar e amplificar uma ampla gama de tipos de sinais. Esses produtos protegem seu sistema de controle caro contra transientes e ruídos, ao mesmo tempo que eliminam erros de malha de terra/induzidos por ruído em medições de processo por meio de isolamento galvânico. Há produtos com opções de suporte a canais duplos, alimentados por malha de entrada e saída. Os produtos dessas famílias oferecem desempenho excelente em termos de isolamento galvânico, precisão, tempo de resposta e dissipação de energia.

Detalhes do produto
Módulos de segurança intrínseca

Nossos módulos de segurança intrínseca conectam equipamentos com classificação de segurança intrínseca, como transmissores, solenoides, sensores de proximidade e conjuntos encapsulados, com sistemas de controle. Uma abordagem de segurança intrínseca pode ter custo mais otimizado que outras estratégias de proteção/redução de área classificada em locais de Classe l, Divisão 1 (Zonas 0 e 1).

Main Image
Barreiras de conversores 937C

Nossas barreiras de conversores cód. cat. 937C adicionam a funcionalidade aos isoladores recebendo sinais de um instrumento de área perigosa, como sensores de temperatura, ou células de carga, e depois os convertem em um sinal industrial padronizado como 0/420 mA ou 0/210 V. Unidades de avaliação de pulso processam um sinal de frequência na entrada. Um sistema de monitoração de falha em condutor sinaliza um condutor aberto ou com curto-circuito nos cabos de sinal.

Detalhes do produto
Main Image
Barreiras isoladoras 937T

Nossas barreiras isoladoras cód. cat. 937T incluem isolamento a transformador ou óptico galvânico, esses módulos proporcionam uma interface no circuito de segurança intrínseca que fica eletricamente separado do sistema de controle. Uma importante vantagem das barreiras isoladas é que elas não exigem um aterramento entre o módulo e o dispositivo de segurança intrínseca. Disponível em larguras de 12,5 mm (0,5 pol.) e 20 mm (0,8 pol.).

Detalhes do produto
Main Image
Barreiras zener 937Z

Nossas barreiras zener cód. cat. 937Z proporcionam proteção para sinais elétricos em áreas perigosas. Essas barreiras apresentam um perfil estreito de apenas 12,5 mm para maximizar o espaço no painel de controle. Elas também impedem a transferência de alta energia inaceitável da área segura para a área perigosa. Nossas barreiras zener incluem polaridade positiva, o que significa que os anodos dos diodos zener estão aterrados. Dependendo da aplicação, os parâmetros de segurança intrínseca aumentados ou reduzidos aplicam-se a conexões seriais ou paralelas.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interface de sinal Chevron RightChevron Right